Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
DST53-ZxxxI
Sensores de deformação
DST53-ZxxxI
Contato
Ir para a família de produtos null
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
mostrar tudo
dados gerais
Nominal strain
0 ... 750 μm/m
Non-linearity
< 0,5 %
Repeatability
< 0,1 %
Mechanical mounting
4 x M6 screws
Dimensions
26 mm x 17 mm x 70 mm
Dados mecânicos
Overload
150 %
Fatigue strength
>10 Mio cycles at 0...100% FS
Weight
135 g
Material sensor body
1.7225, chemically nickel plated
Material housing
Stainless steel, 1.4301
Compensated for thermal expansion coefficient
11,1 * 10
-6
1/K
Electrical connection
M12, 5 pin, male
Condições ambientais
Operating temperature range
0 °C ... 70 °C
Storage temperature range
-40 °C ... 85 °C
Protection class EN 60529, ISO20653
IP 65
Vibration IEC 60068-2-6
10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Random IEC 60068-2-64
20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz
Shock IEC 60068-2-27
50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms
Dados Elétricos
Output signal
4 ... 20 mA
Signal polarity positive
Tension
Bridge resistance
350 Ω
Supply voltage
18 ... 30 VDC
Current consumption
< 40 mA
Reverse polarity protection
Yes
Short circuit protection
Yes
Cut-off frequency (3 db)
1000 Hz
Zero adjustment active
≥ 5 VDC
Zero adjustment inactive
≤ 1 VDC
Zero adjustment time
< 30 ms
Conformity
CE
UL
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – DST53-ZxxxI
FR
(
pdf
| 519 KB)
Data sheet – DST53-ZxxxI
DE
(
pdf
| 520 KB)
Data sheet – DST53-ZxxxI
EN
(
pdf
| 519 KB)
Quickstart
Quick Start Guide DST53-ZxxxI
EN
(
pdf
| 1348 KB)
Quick Start Guide DST53-ZxxxI
DE
(
pdf
| 1350 KB)
Certificates / approvals
DoC / CoC - DST53
DE/EN/FR/BG/CZ/DK/ES/FI/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 280 KB)
3D CAD / CAE
(
stp
| 507 KB)
Desenhos
mostrar tudo
Drawings
(
png
| 5 MB)
(
png
| 1850 KB)
Para o topo