Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 2 m
Cabos / conectores
Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 2 m
Artigo nº: 11100408
Connection cable shielded with female connector M23, open cable end
Cable [4x2x0.14 mm²], cable length 2 m
Cable coating PVC
Colour code according to DIN 47100
UL/CSA approval
Connector M23: 12-pin, female, clockwise (CW). Suitable for cable connection to flange connector M23 (12-pin, male, counter-clockwise (CCW)).
Temperature range -40...+85 °C (fixed installation)
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Shield
Common low capacity shield
Cable length
2 m
Cable type
4x2x0.14 mm²
Bending radius
6 x cable diameter (fixed)
15 x cable diameter (in motion)
Outer diameter
≈ 6,4 mm
Operating temperature
-40...+85 °C (fixed cable)
Connection
Connector M23, 12-pin
Weight approx.
195 g
Material
Cable sheath: PVC grey
Approval
UL/CSA approval
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 2 m
FR
(
pdf
| 331 KB)
Data sheet – Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 2 m
DE
(
pdf
| 336 KB)
Data sheet – Female connector M23, 12-pin, CW, with cable 2 m
EN
(
pdf
| 332 KB)
Para o topo