Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Female connector M23, 12-pin, straight, with cable 5 m (ESG 23JH0500GVI)
Cabos / conectores
Female connector M23, 12-pin, straight, with cable 5 m (ESG 23JH0500GVI)
Artigo nº: 11176942
Female connector M23 with screwable nut
With cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
Cable for flexible cable carriers
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Capacitance wire/wire
150 pF/m
Voltage supply
30 VAC
Current load
≤2 A
Cable length
2 m, 5 m, 10 m (further length upon request)
Bending radius
7.5 x cable diameter
Outer diameter
7 ±0.3 mm
Operating temperature
-50...+90 °C (fixed cable)
-40...+90 °C (moved cable)
Isolation resistance
>200 MΩ x km
Conductor resistance
<130 Ω/km
Material
Cable sheath: PUR black
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
11176945
DE
(
pdf
| 159 KB)
11176945
EN
(
pdf
| 176 KB)
11176945
FR
(
pdf
| 161 KB)
Para o topo