Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 20.0m, flex, 90°
Cabos
Cable GigE M12X/RJ45, STP, 20.0m, flex, 90°
Artigo nº: 11195121
Gigabit Ethernet interface cable
CAT6A
M12/8-pin connector, X-coded (screw lock), 90° angled to RJ45
cable carrier compatible
suitable for robotic applications (+/- 180°/ 0.5 m, min. 1.000.000 torsion cycles)
length 20,0 m
Contato
Compartilhe
Imagem Similar
Dados técnicos
Transferências
Diagramas
Desenhos
Dados técnicos
Transferências
Diagramas
Desenhos
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados Elétricos
Number of poles
8
Connectors
M12/x-kodiert, gewinkelt, verschraubbar
RJ45
Dados mecânicos
Smallest bending radius static
70 mm
Bending cycles
1000000
Use in cable carriers
yes, flexible cable
Cable length [m]
20 m
Weight
≤ 1400 g
Material
TPU, halogen-free
Data interface
10 GigE
GigE
Condições ambientais
Conformity
RoHS
CE
Protection class
IP 40
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – Cable GigE M12X/RJ45, STP, 20.0m, flex, 90°
DE
(
pdf
| 565 KB)
Data sheet – Cable GigE M12X/RJ45, STP, 20.0m, flex, 90°
EN
(
pdf
| 564 KB)
Diagramas
mostrar tudo
Pin assignment
(
png
| 59 KB)
Desenhos
mostrar tudo
Dimension drawing
(
png
| 192 KB)
Para o topo