Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Intralogística
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
FE304
Contadores predefinidos
FE304
1 preset, adding
Preset counter with one preset
Adding
Display 5-digits
With reset button
Socket housing
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - Classificações eléctricas
Voltage supply
24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
24 VDC ±10 %
Residual ripple
<48 %
Nominal frequency
50 / 60 Hz
Pulse ratio
1:1
Service life
100 million impulses
Preset
1 preset
Output contact
Change-over contact by micro-switch, one-pole
Switching capacity
100 VA / 30 W
Limit switch lifetime
1 million switching cycles
Spark extinguisher
Recommended for inductive load
Standard DIN EN 61010‑1
Protection class II
Overvoltage category II
Pollution degree 2
Emitted interference
EN 61000-6-4
Interference immunity
EN 61000-6-2
Dados técnicos - projeto mecânico
Display
White numbers on black
Number of digits
5-digits
Digit height
4,5 mm (postion value)
3,5 mm (preset)
Count mode
1 impulse = 1 count
Step-by-step switching
Adding in 2 half steps
Measuring range
99 999
Zero setting
Manual by reset button
Ambient temperature
0...+45 °C
Storage temperature
-20...+70 °C
Relative humidity
80 % non-condensing
Protection EN 60529
IP 41
Housing type
Socket box
Connection
Soldering pins (flat)
Mounting type
Socket box
Dimensions W x H x L
50 x 50 x 85.9 mm
Cutout dimensions
50 x 50 mm
Mounting depth
85,9 mm
Weight approx.
150 g
Material
Housing: Noryl PPO, black
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
FE304
DE
(
pdf
| 233 KB)
FE304
EN
(
pdf
| 228 KB)
FE304
FR
(
pdf
| 244 KB)
Operating Manual
FE-FS304/309/314/324 counter
DE/EN/FR/IT/ES
(
pdf
| 357 KB)
Declaration of conformity
F 3xx, FE3xx, FS3xx
DE/EN/FR
(
pdf
| 292 KB)
Desenhos
mostrar tudo
Drawings
(
png
| 42 KB)
Para o topo