Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
F 314
Totalizadores
F 314
Impulse counters adding, screw mount
Impulse counter
Adding
Display 6- or 8-digits
With or without reset button
Front panel with screw mount
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - Classificações eléctricas
Voltage supply
24/110 VAC ±10 % (50/60 Hz)
230 VAC +6/-10 % (50/60 Hz)
24 VDC ±10 %
Residual ripple
<48 %
Nominal frequency
50 / 60 Hz
Power consumption
2,2 W
VA
Pulse ratio
1:1
Service life
100 million impulses
Standard DIN EN 61010‑1
Protection class II
Overvoltage category II
Pollution degree 2
Emitted interference
EN 61000-6-4
Interference immunity
EN 61000-6-2
Dados técnicos - projeto mecânico
Display
White numbers on black
Number of digits
6-digits with reset button
8-digits without reset button
Digit height
4,5 mm
Count mode
1 impulse = 1 count
Step-by-step switching
Adding in 2 half steps
Measuring range
999 999 and 99 999 999
Zero setting
Manual by reset button
Ambient temperature
0...+45 °C
Storage temperature
-20...+70 °C
Relative humidity
80 % non-condensing
Protection EN 60529
IP 41
Housing type
Built-in housing
Connection
Soldering pins (flat)
Mounting type
Front panel with 2 screws
Dimensions W x H x L
60 x 50 x 61 mm
Cutout dimensions
51 x 26 mm
Mounting depth
77,5 mm
Weight approx.
100 g
Material
Housing: Noryl PPO, black
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
F 314
DE
(
pdf
| 270 KB)
F 314
EN
(
pdf
| 283 KB)
F 314
FR
(
pdf
| 306 KB)
Operating Manual
F 304, F 314, F 324, F 364 counter
DE/EN/FR/IT/ES
(
pdf
| 440 KB)
Declaration of conformity
F 3xx, FE3xx, FS3xx
DE/EN/FR
(
pdf
| 292 KB)
Desenhos
mostrar tudo
Drawings
(
png
| 94 KB)
(
png
| 91 KB)
Para o topo