Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
ZVL-LSF3528-F
Lentes / Acessórios para lentes
ZVL-LSF3528-F
Artigo nº: 11201895
Myutron lens
35 mm
F 2,8-22
format 44 mm
M.O.D. 0,23 m
locating screw for aperture and focus
F-mount
Contato
Compartilhe
Imagem Similar
Dados técnicos
mostrar tudo
dados gerais
Manufacturer
Myutron
Dados mecânicos
Lens mount
F-Mount
Dimensions
57.5 mm × 84,0 mm
Max. outer diameter
57,5 mm (without knurled screws)
67,5 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
84 mm
Weight
≤ 386 g
Filter thread
M 52,0 × 0,75
Lens resolution
48 MP
Focal length
35 mm
Focal range
≥ 25 mm … < 50 mm
Format
44 mm
Aperture
F2.8-22
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,23 m
Condições ambientais
Operating temperature
0 … +40 °C
Para o topo