Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
ITD 41 A 4 Y70
Codificadores incrementais
ITD 41 A 4 Y70
Through hollow shaft ø28 to ø30 mm
Encoder with through hollow shaft ø28...30 mm
Max. 10000 pulses per revolution
Optical sensing method
Mounting by torque support
TTL or HTL output signals
Cable output radial
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - Classificações eléctricas
Voltage supply
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤100 mA
Pulses per revolution
1024 … 10000
Reference signal
Zero pulse, width 90°
Sensing method
Optical
Output frequency
≤300 kHz (TTL)
≤160 kHz (HTL)
Output signals
A, B, 0
Output stages
TTL linedriver (short-circuit proof)
HTL push-pull (short-circuit proof)
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Dados técnicos - projeto mecânico
Size (flange)
ø80 mm
Shaft type
ø28...30 mm (through hollow shaft)
Mounting kit
050
Protection EN 60529
IP 54
Operating speed
≤7000 rpm
Starting torque
≤0,01 Nm (+20 °C)
Material
Housing: aluminium
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+70 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 30 g, 11 ms
Connection
Connector M16, 7-pin
Weight approx.
580 g
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – ITD 41 A 4 Y70
DE
(
pdf
| 684 KB)
Data sheet – ITD 41 A 4 Y70
EN
(
pdf
| 682 KB)
Data sheet – ITD 41 A 4 Y70
FR
(
pdf
| 657 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD21H, ITD 21, ITD 41, ITD 61
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 480 KB)
Para o topo