Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
ITD 40 A 4 Y27
Codificadores incrementais
ITD 40 A 4 Y27
Through hollow shaft ø18 to ø27 mm
Encoder with through hollow shaft ø18...27 mm
Max. 2048 pulses per revolution
Optical sensing method
Mounting by torque support
TTL or HTL output signals
Cable output radial
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - Classificações eléctricas
Voltage supply
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤100 mA
Pulses per revolution
200 … 2048
Reference signal
Zero pulse, width 90°
Output frequency
≤120 kHz
Output signals
A, B, N + inverted
Output stages
TTL linedriver (short-circuit proof)
HTL push-pull (short-circuit proof)
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Dados técnicos - projeto mecânico
Size (flange)
ø80 mm
Shaft type
ø18...27 mm (through hollow shaft)
Mounting kit
050
Protection EN 60529
IP 65
Operating speed
≤5000 rpm
≤3000 rpm IP 65 (>70 °C)
Starting torque
≤0,025 Nm (+20 °C)
Material
Housing: aluminium, black, powder-coated
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+70 °C
-20...+100 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 100 g, 11 ms
Connection
Cable 1 m
Weight approx.
580 g
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – ITD 40 A 4 Y27
DE
(
pdf
| 607 KB)
Data sheet – ITD 40 A 4 Y27
EN
(
pdf
| 607 KB)
Data sheet – ITD 40 A 4 Y27
FR
(
pdf
| 582 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD 20, ITD 28, ITD 40, ITD 42, ITD 48, ITD 70
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 382 KB)
Para o topo