Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Female connector M23, 12-pin, 15 m (incr.) (Z 182.M15)
Cabos / conectores
Female connector M23, 12-pin, 15 m (incr.) (Z 182.M15)
Artigo nº: 11051323
Female connector M23 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
mostrar tudo
Cable length
2 m, 5 m, 8 m, 10 m, 15 m (further length upon request)
Cable type
LiYCY (TP) 6x2x0.14 mm² (shielded, twisted pair)
Bending radius
6 x cable diameter
Outer diameter
7,1 mm
Operating temperature
-40...+80 °C
Material
Cable sheath: PVC grey
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
11051323
DE
(
pdf
| 147 KB)
11051323
EN
(
pdf
| 158 KB)
11051323
FR
(
pdf
| 158 KB)
Desenhos
mostrar tudo
Drawings
(
png
| 79 KB)
Para o topo