Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Intralogística
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Female connector M23, 12-pin, without cable (Z 130.001)
Cabos / conectores
Female connector M23, 12-pin, without cable (Z 130.001)
Artigo nº: 11034154
Female connector M23 with screwable nut
With or without cable (shielded) in different lengths
Cable version: shield is placed onto the connector housing
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
mostrar tudo
Voltage supply
<300 V
Core diameter
1.00 +0.05 mm
Cable length
2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m (further length upon request)
Cable type
LiYCY-t 5x2x0.14 mm² (shielded cable)
Bending radius
10 x cable diameter
Outer diameter
7,5 ±0.4 mm
Operating temperature
-30...+100 °C (fixed cable)
Conductor resistance
<140 Ω/km (20 °C)
Material
Cable sheath: PVC grey
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
11042991
DE
(
pdf
| 163 KB)
11042991
EN
(
pdf
| 163 KB)
11042991
FR
(
pdf
| 162 KB)
Desenhos
mostrar tudo
Drawings
(
png
| 30 KB)
Para o topo