Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Spring disk coupling K 50 (shaft ø11...16 mm)
Montagem de encoders de eixo maciço
Spring disk coupling K 50 (shaft ø11...16 mm)
High quality torsionally stiff and backlash free coupling
Compensating of mounting errors
Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
Additional key possible
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Mounting type
For shaft ø11...16 mm
Operating speed
≤13000 rpm (highspeed)
Moment of inertia
258 · 10
-3
kgcm²
Torsional rigidity
1400 Nm/rad
Operating torque
≤8 Nm
Maximum torque
10 Nm
Admissible axial movement
± 0,7 mm (±0,3 mm at version with insulated hub version)
Admissible parallel misalignment
± 0,15 mm (±0,05 mm at version with insulated hub version)
Admissible angular error
± 1 °
Weight approx.
95 g
Material
Spring disks: X12 CrNi 17 7
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – Spring disk coupling K 50 (shaft ø11...16 mm)
DE
(
pdf
| 447 KB)
Data sheet – Spring disk coupling K 50 (shaft ø11...16 mm)
EN
(
pdf
| 445 KB)
Data sheet – Spring disk coupling K 50 (shaft ø11...16 mm)
FR
(
pdf
| 443 KB)
Certificates / approvals
DoC / CoC - Couplings
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 486 KB)
Para o topo