Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Z-KSW 31SH0500G
Cabos
Z-KSW 31SH0500G
Artigo nº: 11105281
90° Shielded Cable, 3 wires, 5,0 m
shielded process interface cable for Baumer
VisiLine
®
cameras
90° angled M8/3-pin male connector to open wires
cable carrier compatible
length 5,0 m
Contato
Produto alternativo:
CAM8.A3-11230395
Comparar produtos
Compartilhe
Imagem Similar
Dados técnicos
Transferências
Diagramas
Dados técnicos
Transferências
Diagramas
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados Elétricos
Shielding
yes
Number of poles
3
Connectors
M8 male connector, angled, screw lock
open wires
Dados mecânicos
Smallest bending radius static
25 mm
Smallest bending radius moved installation
50 mm
Bending cycles
4000000
Use in cable carriers
yes
Cable length [m]
5 m
Weight
≤ 176 g
Material
PUR, halogen-free
Data interface
Process interface
Condições ambientais
Resistance to oil
DIN EN 60811-2-1
Protection class
IP 65/67 (camera side)
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – Z-KSW 31SH0500G
DE
(
pdf
| 266 KB)
Data sheet – Z-KSW 31SH0500G
EN
(
pdf
| 264 KB)
Diagramas
mostrar tudo
Pin assignment
(
png
| 690 KB)
Para o topo