18 de dez. de 2023

O novo sensor Baumer detecta níveis de enchimento sem ser afetado por películas e aderências
com o interruptor de limite PL240, a Baumer, especialista em sensores, expande o seu vasto portfólio com outro produto para uma monitorização eficiente de fluidos.

Detetar limites sem contato, mesmo que as paredes internas do tanque estejam cobertas de microfilmes ou resíduos: Graças ao seu princípio de medição inovador e inteligente, o novo sensor capacitivo PL240 da Baumer detecta de forma fiável os níveis de enchimento, mesmo em condições desafiantes.
Os sensores capacitivos são frequentemente utilizados para detectar níveis de enchimento de líquidos e outros meios. Devido às suas vantagens tecnológicas, são capazes de os detectar mesmo através de paredes de plástico ou de vidro sem contato direto. Isto proporciona inúmeras vantagens, especialmente em relação a soluções agressivas, gêneros alimentícios ou líquidos de laboratório, quando é preferível um reservatório fechado ou quando se deve evitar o contato direto com um corpo estranho.

Ideal para meios de formação de películas

No entanto, se as paredes internas do tanque permanecerem cobertas com microfilmes ou resíduos à medida que o nível de enchimento desce, os sensores capacitivos convencionais atingem os seus limites: não conseguem distinguir de forma fiável entre o meio e a película e a máquina está iminente de funcionar a seco. Além disso, os sensores capacitivos anteriormente utilizados para tais finalidades reagem de forma sensível mesmo às mais pequenas alterações – contatos com o tanque podem levar a uma falha na comutação.
O novo sensor capacitivo PL240 da Baumer não se deixa afetar por estes fenómenos. E isso com espessuras de parede até 6 mm. Fixado no exterior de um reservatório de plástico ou vidro, o PL240 detecta de forma fiável os limites de meios à base de água, tais como soluções de limpeza, leite ou líquidos de laboratório, graças à compensação de aderências. A umidade e o molhado interferem com ele tão pouco como os contatos com o tanque.

Rapidamente pronto a ser utilizado sem programação

O sensor de limite compacto é rapidamente montado com fita adesiva, braçadeiras ou parafusos e pode ser fixado diretamente no reservatório ou num tubo. Graças ao seu elevado desempenho, são possíveis folgas de ar até 1 mm entre o reservatório e o sensor. Isto permite o uso do sensor com reservatórios móveis quando o sensor é montado numa peça da máquina e o contato direto com o reservatório não pode ser facilmente garantido.

O PL240 pode ser utilizado para a maior parte das aplicações de forma rápida e sem programação. Estas incluem áreas de uso como a automatização de laboratórios, a construção de dispositivos e a produção de semicondutores. 
Com o interruptor de limite PL240, a Baumer, especialista em sensores, expande a sua extensa caixa de ferramentas para a monitorização inteligente de fluidos com mais uma solução de fácil utilização.

Mais informações: https://www.baumer.com/c/283


Transferência para a imprensa

Contacto para a imprensa
Para o topo