28/set/2023
Com a nova classe de sensores série OX, a Baumer possibilita o controle de qualidade e solu-ções de posicionamento sem esforço. Com a análise de perfil, os sensores 2D inteligentes da série OX podem agora resolver, de forma mais econômica, uma variedade de tarefas exigentes de posicionamento e inspeção durante a montagem e manuseio de materiais. As ferramentas integradas podem ser parametrizadas direta-mente na interface Web intuitiva. O invólucro compacto e o Power-over-Ethernet (PoE) permitem uma integra-ção fácil. Combinada com uma precisão de 5µm, a série OX habilita novas possibilidades para soluções de segurança do processo. A Baumer, especialista em sensores, completa sua vasta linha de soluções para a tecnologia de montagem e manuseio.
Soluções inteligentes para o controle de qualidade, controle de bordas e posicionamento de robôs
Os sensores de perfil 2D inteligentes da série OX podem ser usados para realizar inspeções OK/NOK e tare-fas de posicionamento através da avaliação da altura. Um conjunto abrangente de ferramentas possibilita o processamento completo de dados de perfil diretamente no sensor inteligente. Sem nenhuma outra etapa ex-terna, ele transmite o valor de posição X/Z para o controlador com uma precisão de até 5µm. Assim, a série OX oferece soluções econômicas no controle de qualidade, controle de bordas e posicionamento de robôs. A nova classe de sensores é compacta, leve e pode ser conectada com apenas um cabo graças ao Power-over-Ethernet (PoE). A série OX é adequada para verificações de altura de peças de montagem, tarefas de controle e posicionamento em robótica, como o controle de posicionamento de peças de alimentação para aplicações de pick-and-place ou controle de fendas na construção de carrocerias.
Fácil de operar pela interface Web
Os sensores de perfil inteligentes são caracterizados pela sua facilidade de operação através da interface Web integrada. Lá, até sete ferramentas de medição podem ser configuradas livremente com suporte gráfico. Uma outra vantagem é a visualização ao vivo das tarefas de medição na interface Web. As configurações do sensor podem ser verificadas, adaptadas e otimizadas diretamente. A faixa de medição até 500 mm com um campo de visão de até 300 mm garantem liberdade de desenho para várias aplicações.
Mais informações: www.baumer.com/OXM200
New sensor class for easy positioning and inspection
Picture