19 de fev. de 2025

Encoders inteligentes HeavyDuty da nova série HOG800: perfeitos para motores assíncronos
Projetado para aplicações exigentes: O encoder incremental HeavyDuty HOG860 da série HOG800 instalado em um motor grande.

Os encoders Baumer da marca "Hübner-Berlin" são referência em aplicações HeavyDuty há 70 anos. Com a nova série HOG800, a Baumer está apresentando a próxima geração desses modelos de sucesso com proteção ainda mais aprimorada contra erros de fiação, correntes do eixo, sobretensão e estresse mecânico. A Baumer agora disponibiliza as funções inteligentes de sua abrangente plataforma de encoders industriais para aplicações HeavyDuty. Isso inclui a parametrização inteligente da resolução, do nível de saída e do sentido de rotação e a integração com o Baumer Sensor Suite. Novas funções de monitoramento para o status do encoder, temperatura e tempo de operação também estão disponíveis.

A série HOG800 inclui encoders de alto desempenho para aplicações exigentes em que são necessários os mais altos padrões de confiabilidade e precisão. Esses encoders HeavyDuty extremamente robustos são particularmente adequados para aplicações em motores assíncronos, guindastes, guinchos e laminadores a frio. Com seu design compacto e funções de proteção versáteis, a série HOG800 é a escolha ideal para a detecção de velocidade em motores assíncronos em ambientes adversos.

Robustez incomparável e funções adicionais inteligentes

As funções inteligentes da série HOG800 facilitam consideravelmente o comissionamento e a manutenção: o Baumer Sensor Suite permite ler e editar as placas eletrônicas, parametrizar a resolução, o circuito de saída e consultar as mensagens de status. O sistema de monitoramento monitora continuamente o status do sensor, bem como as saídas, as temperaturas e a vida útil, permitindo a detecção precoce de quaisquer falhas.

A série HOG800 também impressiona por seu design que economiza espaço, com uma largura de apenas 84 mm. A montagem em campo vedada e fácil de usar permite uma instalação simples, mesmo em condições exigentes. Outra vantagem é o encapsulamento da unidade de escaneamento durante a instalação da caixa de conexão que protege contra sujeira e poeira de acordo com a classe IP40. Além disso, a caixa de conexão com terminais push-in garante uma fiação simples e segura. A guia de fios separa os fios na caixa de terminais do eixo para evitar que os cabos fiquem presos ou danificados.

Opções de produtos da série HOG800

A série HOG800 inclui as opções HOG840, HOG860, HOG870 e HOG890:

HOG840 é o modelo mais econômico especialmente projetado para uso em geradores e máquinas eólicas. Ele oferece alta proteção anticorrosiva C4 de acordo com a norma DIN EN ISO 12944, uma faixa de temperatura de -30 a 85 °C e suporta comprimentos de cabo de até 200 metros (HTL-P).

HOG860 é adequado para aplicações exigentes em máquinas e acionamentos assíncronos. Em comparação com o HOG840, ele tem mecanismos de proteção elétrica ampliados, oferece opções de parametrização e monitoramento de status e opera em uma faixa de temperatura ampliada de -40 a 100 °C. Além disso, o HOG860 é equipado com proteção contra corrosão CX, o que o torna particularmente resistente a ambientes corrosivos.

O HOG870 é um encoder HeavyDuty redundante com uma segunda varredura, avaliação e 6 saídas adicionais. Ele foi projetado para aplicações relevantes para a segurança.

Além dos sinais incrementais, HOG890 tem três chaves digitais que fornecem informações de paralisação, velocidade, direção e status para o sistema de controle a longas distâncias.

Com a série HOG800, a Baumer está estabelecendo um novo padrão para encoders HeavyDuty. Com mais durabilidade, máxima facilidade de uso e funções inteligentes, esses encoders HeavyDuty permitem uma operação confiável e um comissionamento simples em aplicações exigentes.

Mais informações: www.baumer.com/c/91681


Informações adicionais


Transferência para a imprensa

Contacto para a imprensa
Para o topo