A Baumer oferece sensores para uma ampla gama de requisitos para a medição contínua do nível de enchimento de líquidos em recipientes. Com base na medição do nível de enchimento hidrostático, o PLC recebe dados confiáveis ​​e, portanto, garante a fiabilidade do processo mesmo sob condições extremas de temperatura de até 200 °C em operação contínua.

CIP6_600x338.png
  • Segurança alimentar/industrial
    Ligações de processo com certificação EHEDG/3A, enchimento de membrana em conformidade com o FDA, exatidão total de 0,1% para perdas mínimas de produto
  • Durabilidade
    Membrana de aço inoxidável enchida, classe de proteção IP67 e IP69K, resiste a temperaturas de até 200 °C
  • Colocação em funcionamento simples
    A saída analógica pode ser ajustada para várias geometrias e posições do tanque, tabela de linearização disponível. Operação com ecrã táctil ou baseada em PC, várias ligações de processo disponíveis
  • Fácil leitura
    O nível de enchimento pode ser apresentado como uma ilustração do tanque, visor grande, giratório a 360°, possibilidade de introdução de texto (dia), função de alarme, iluminação de fundo ajustável
Uma seleção do nosso portfólio adequado:

Tem dúvidas?

Faça uma marcação gratuita com um dos nossos especialistas.

Entre em contacto
Brochuras/catálogos
Relatórios técnicos e do utilizador/White Paper
Para o topo