Desempenho extra

Tem dias assim? Surge tudo ao mesmo tempo. Em muitos projetos, o tempo já é muito reduzido e, então, um cliente importante também decide entrar em contacto e solicitar uma nova solução de automação. Um bom conselho agora vai sair caro, não é? Não, não vai. Porque com as potentes câmeras CX.I, apoiamo-lo com uma solução flexível, fácil e económica para as suas aplicações versáteis. Como? Com desempenho extra.


Barato

Design inteligente combinado com recursos interessantes. É assim que reduz os custos do sistema de forma sustentável, a fim de oferecer aos clientes soluções económicas.


Rápido e simples

Resolver uma ampla variedade de aplicações de modo flexível com o mínimo esforço de integração? Basta escolher o modelo certo e personalizá-lo, se necessário – estão disponíveis mais de 720 opções de modificação.


Estável a longo prazo

O sucesso do cliente é determinado pela qualidade. Design robusto significa análise de imagem estável a longo prazo para reduzir os tempos de inatividade.

VT_inspect-award-2018_longtime.jpg
  • O design mecânico robusto da câmara tolera choques de até 100 g e vibrações de até 10 g
  • Ligação fiável da câmara com conector M12 aparafusável
  • Superfícies anodizadas duras ou caixas de aço inoxidável para utilização seguro em áreas exigentes da produção alimentar ou farmacêutica

Para todos os setores

Mais de 720 opções de modificação para que possa resolver facilmente as suas aplicações versáteis em todos os setores.


A sua câmara CX.I

Deseja resolver as suas aplicações com desempenho extra? Então, basta escolher o modelo correto da câmara CX.I e solicitar uma amostra grátis.

Solicitar uma amostra grátis


Precisa de aconselhamento? Ficaremos felizes em discutir pessoalmente como pode aproveitar as vantagens das câmaras CX.I para as suas aplicações

Aconselhamento pessoal
Para o topo