Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Tamanho 105 mm - eixo oco ou eixo cônico

HMG10

  • Eixo oco Ø12 ... 20 mm
  • Eixo cônico Ø17 mm (1:10)
  • Resolução total até 40 bits
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, „Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Conexão via caixa de terminais ou tomada de flange
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Tamanho 115 mm – eixo maciço com flange EURO B10

PMG10

  • Eixo Ø11 mm com flange EURO B10
  • Resolução total até 40 bits
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, „Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Conexão via caixa de terminais ou tomada de flange
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Interruptor de rotações integrado

HMG10 / PMG10

  • Velocidade de comutação 2 ... 12 000 rpm, parametrização livre
  • Emissão de sinal através de saída de comutação
  • Eixo maciço ou eixo oco
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sinais incrementai adicionais com pulso zero

HMG10 / PMG10

  • Duas saídas adicionais galvanicamente isoladas
  • HTL / TTL a 131 072 pulsos
  • Sen/cos até 32 períodos de seno
  • Eixo maciço ou eixo oco
Aberto no seletor de produtos

Vantagens

A nova geração de encoders rotativos absolutos para serviço pesado HMG10 / PMG10 combina, num conceito revolucionário, o renomado rolamento bilateral com detecção magnética precisa e o microgerador Energy Harvesting, patenteado e utilizado há mais de 10 anos em aplicações de serviço pesado. O resultado constitui a nova referência absoluta para encoders rotativos de serviço pesado. Com mais robustez e uma precisão antigamente só alcançada com a detecção óptica.

  • Alta disponibilidade e vida útil inigualável, sob as condições mais adversas
    • Estrutura para serviço pesado com eficiência garantida, rolamento bilateral, tecnologia de conexão para serviço pesado
  • Segurança contra acidentes em qualquer tipo de ambiente
    • Carcaça extremamente resistente com paredes espessas, excelente proteção contra corrosão, conceito de vedação com alta estabilidade, ampla faixa de temperatura de -40 ... +95 °C
  • Proteção confiável contra danos ao rolamento
    • Rolamento bilateral para o eixo rolamento com dimensões generosas com grande distância, grande reserva de carga de rolamento para possibilitar cargas de eixo radiais / axiais elevadas, sem correntes de eixo indutivas devido ao rolamento híbrido com esferas de cerâmica.
  • Alta qualidade de controle e excelente controle de processo
    • Detecção de posição Singleturn magnética precisa e altamente robusta, precisão comparável à de detecção óptica, sinais incrementais adicionais de alta precisão, excelente compatibilidade eletromagnética.
  • Operação livre de manutenção
    • Sem peças de desgaste, contador de rotações de serviço pesado energeticamente independente MicroGen, sem bateria e sem engrenagem
  • Produtos simples e flexíveis
    • Ampla linha de produtos, todos os modelos relevantes de eixo oco, eixo, flange e plugue, todas as interfaces relevantes, adicionalmente com sinais incrementais com pulso zero, interruptor de rotações parametrizável.

Aplicações

Os encoders rotativos de serviço pesado detectam a posição angular absoluta de um eixo, por exemplo do rotor de um acionamento elétrico ou de um tambor para cabos num guindaste para contêiner. Os encoders rotativos modelo Singleturn medem a posição absoluta dentro de uma rotação. Os encoders rotativos modelo Multiturn medem, além da posição absoluta dentro de uma rotação, o número de rotações. O referenciamento de um encoder rotativo absoluto geralmente ocorre durante a colocação em funcionamento. Por isso, não é necessária uma volta de referenciamento após a ligação.

Além do fornecimento da posição absoluta através de interfaces digitais seriais, tais como SSI ou Fieldbus, os encoders rotativos para serviço pesado absolutos também permitem o fornecimento adicional da posição incremental, por exemplo em forma de sinais HTL / TTL, para possibilitar o processamento fácil em acionamentos e controladores de velocidade de giro com entrada incremental. Alguns modelos estão disponíveis com um encoder rotativo, que informa no caso de velocidades de giro muito altas ou muito baixas através de uma saída de comutação.

Os encoders rotativos absolutos são projetados para alta robustez e longa vida útil. A potência mecânica elevada garante confiabilidade na operação permanente mesmo sob condições ambiente hostis, por exemplo nas seguintes áreas:

  • Siderúrgicas e laminadoras
  • Tecnologia portuária e de guindastes
  • Equipamentos e sistemas de elevação
  • Mineração subterrânea e de superfície
  • Transporte de materiais e tecnologia de transporte
  • Motores e geradores de grande porte
  • Usinas de energia eólica

Tecnologia

Transferências

Para o topo