Sensor com camada espessa de cerâmica
A camada medidor se encontra entre um disco de membrana cerâmica delgado e uma base de cerâmica. O espaço de manobra necessário para a deflexão da membrana resulta da distância gerada objetivamente. O volume gerado pode ser ventilado ou evacuado com a pressão ambiente, possibilitando a medição da pressão relativa ou absoluta. As células de medição em cerâmica se destaca pela boa estabilidade de longo prazo e pela resistência à corrosão. Uma vez que a cerâmica não pode ser soldada com a conexão de processo, é necessária uma vedação para separar os materiais. Na tecnologia de parede espessa de cerâmica, quatro resistências são conectadas, formando uma ponte de Wheatstone. O centro da membrana é onde as resistências sofrem maior dilatação mediante aplicação de pressão. Nas extremidades ocorre maior compressão. Em células de cerâmica e filme delgado, a membrana de medição é também a membrana de separação em relação ao meio. Não é necessário fluido de transmissão interno.
Sensor de semicondutor de silício
Nos materiais semicondutores, a alteração da resistência específica e, consequentemente, do sinal, decorre da mobilidade variável dos elétrons na estrutura cristalina. A mobilidade é afetada pela carga mecânica. Através de uma membrana de aço inox (encapsulamento ), ocorre a separação entre o chip de silício sensível e o meio de processo. Para a transmissão de pressão interna, são utilizados óleo de parafina ou de silicone, conforme a aplicação.
Catalog – Product Overview – Process Sensors