10/nov/2023

Encoder robusto para máxima segurança em máquinas móveis
EAM580RS
Imagem: o EAM580RS foi desenvolvido especialmente para o uso em ambientes externos e máquinas móveis, por exemplo, em gruas de carga, gruas de torre e plataformas de trabalho móveis.
O novo encoder Baumer EAM580RS com design de segurança foi especialmente desenvolvido para máquinas móveis e aplicações externas. Com a crescente automação das máquinas móveis, a necessidade de soluções seguras, associada à funções extras, tem aumentado. Componentes com certificação de segurança, como o encoder absoluto EAM580RS, proporcionam alívio, pois reduzem o esforço e os custos para a implementação. Com o EAM580RS, a Baumer é um dos primeiros fabricantes a cumprir os mais recentes requisitos de segurança funcional (SIL2/PLd de acordo com a IEC 61508, ISO 13849:2023 e IEC 61800-5-3). Este certificado de segurança facilita e acelera a engenharia e, especialmente, a vistoria do sistema, uma vez que simplifica bastante uma documentação do processo. Com o novo EAM580RS, a Baumer, especialista em encoders e sensores, aumenta o seu portfólio de encoders em campos de aplicação relevantes para a segurança.
 
Seguro, robusto, preciso – especialmente desenvolvido para aplicações difíceis em ambientes externos.

O EAM580RS não é simplesmente a versão mais robusta de um encoder industrial. Este encoder magnético de segurança foi desenvolvido especialmente para o uso aplicações externas adversas, por exemplo, máquinas móveis, como exemplo, gruas de carga, gruas de torre e plataformas de trabalho móveis. Protegido de modo confiável contra influências ambientais e meios agressivos sob uma cobertura em aço inoxidável, é também imune à choques e vibrações. A máxima segurança exige a mais elevada precisão e velocidade. O potente EAM580RS destaca-se por níveis máximos de precisão associados à taxas de transmissão ultra-rápidas. Deste modo, permite um melhor desempenho das máquinas equipadas com ele.

Facilmente configurável, com dados adicionais úteis

Para além do design robusto de segurança, o EAM580RS proporciona a vantagem de dados adicionais facilmente utilizáveis. Fornece informações sobre velocidade, rotações, tempo de operação e tensão de entrada para monitoramento da máquina e outras finalidades. O novo encoder da Baumer para máquinas móveis e outras aplicações em ambientes externos pode ser facilmente configurado para uma vasta gama de requisitos utilizando o software gratuito Sensor Suite da Baumer.

O EAM580RS está disponível de imediato com diversos tipos de montagem e eixo oco a partir do final de 2023. 

Transferência para a imprensa


Informações adicionais

Contacto para a imprensa
Para o topo