27/mar/2024
Os encoders Baumer para máquinas móveis são conhecidos por sua máxima durabilidade e precisão. A Baumer, especialista em sensores, agora também está estabelecendo padrões na engenharia de encoders, fornecendo software gratuito para testes simples e parametrização de encoders. O software Baumer Sensor Suite (BSS), que já está estabelecido para aplicações industriais com mais de 6.000 usuários, agora também pode ser usada para a interface CANopen. O BSS é um software de PC para avaliação, seleção e parametrização simples de dispositivos IO-Link e, agora, também de dispositivos Baumer CANopen. Assim, a Baumer está expandindo o grupo de usuários de uma solução inteligente que facilita o trabalho dos engenheiros e economiza seu valioso tempo.
Nova experiência de engenharia: finalmente veja o que o sensor vê
O que a ferramenta premium Baumer Sensor Suite para CANopen significa para os desenvolvedores? Em resumo, o BSS reúne dados confusos dos sensores em uma ordem facilmente compreensível. O BSS é um cockpit de encoder operado intuitivamente que exibe os valores medidos de forma rápida e gráfica. Essa é uma grande vantagem, especialmente quando se trata de parametrização. Com o BSS, os usuários podem ver e entender rapidamente o que o encoder está medindo. O design de fácil utilização não só garante uma experiência de engenharia sem precedentes, mas também oferece benefícios econômicos tangíveis: A configuração simples e a interface de usuário intuitiva isenta as comparações complicadas de valores medidos e para-metrização, reduzindo, assim, o tempo de execução do projeto. Os encoders podem ser conectados a um PC em pouco tempo usando um adaptador USB-C CAN da Baumer sem nenhuma fonte de alimentação adicional, podendo definir facilmente IDs de nós no BSS.
O Baumer Sensor Suite está disponível como download gratuito a partir de Março de 2024 para muitas famí-lias de encoders e sensores de inclinação da Baumer, que são usados principalmente em máquinas móveis: EAM580RS, EAM580R, EAM500R, EAM360R, EAM300, EAM280, EB360R, GIM360R, etc.
Mais informações: www.baumer.com/a/baumer-sensor-suite
O software da Baumer agora também acelera a engenharia de enco-ders
Image