6 de nov. de 2024

Os sensores de processo compactos da Baumer da Serie 50: Únicos em sua classe
A nova Série 50 da Baumer: operação simples para comissionamento e manuseio rápidos dos sensores potentes de pressão, temperatura e condutividade.

Compactos, potentes e muito fáceis de operar: Os novos sensores de processo da Série 50 da Baumer oferecem benefícios exclusivos para o cliente em sua categoria. Como os usuários já esperam da Baumer, também a nova Série 50 representa uma operação simples para permitir o rápido comissionamento e manuseio desses sensores de alto desempenho. A nova Série 50 consiste no comprovado sensor de processo PAC50 (condutividade) e as novidades PT55 (temperatura) e PP56 (pressão). Com seu design compacto, a especialista em sensores Baumer está atendendo à demanda por sensores de processo que economizam espaço, o que foi gerado principalmente pelo sensor de condutividade PAC50. A receita do sucesso: desempenho máximo em uma caixa miniaturizada. Cada sensor da Série 50 é incomparável em pelo menos uma disciplina: o sensor de pressão PP56 oferece a mais alta precisão de sua classe, o sensor de temperatura PT55 impressiona com a maior faixa de medição e o sensor de condutividade PAC50 pontua com o tempo de resposta mais rápido.

Operação simples com gran touchscreen de iluminação colorida de fundo

Os sensores de processo da Série 50 são o resultado de muitos anos de experiência do cliente e do mercado e combinam um design compacto com um manuseio intuitivo. O gran touchscreen com iluminação colorida de fundo permite uma excelente visualização do processo a distância. Por exemplo, o usuário pode definir os valores OK em verde e os valores NOK em vermelho. A caixa compacta e robusta de aço inoxidável é adequado até mesmo para uso exigente em aplicações higiênicas como CIP, trocadores de calor ou filtragem. Outro gran potencial de aplicação são os circuitos de aquecimento e resfriamento em processos industriais.
A poderosa classe compacta da Série 50 complementa o portfólio de sensores de processo da Baumer com uma classe particularmente econômica para medir com facilidade temperatura, pressão e condutividade.

Mais informações: www.baumer.com/a/50-series

Baumer na SPS: Pavilhão 4A, Estandes 345 e 351


Transferência para a imprensa

Contacto para a imprensa
Para o topo