Os sensores de deformação da Baumer permitem a medição de esforço econômica para quase todas as gamas de aplicação. Seja em condições de espaço limitado, em aplicações externas robustas ou em ambientes industriais, sempre oferecemos a solução certa para a medição de grandes forças no processo.

Aplicações no interior industrial

Com os sensores de deformação industriais DST53/76 e o DST20, medições de esforço precisas podem ser implementadas sem adaptações complexas de componentes. Os sensores podem ser facilmente integrados na máquina e assim fornecer rapidamente resultados de medição significativos para aplicações como o controle da força de retenção, monitoramento do processo ou medição da espessura da chapa. Graças ao seu modelo em miniatura, o DST20 permite a medição de grandes forças, mesmo em condições de espaço limitado.

Para os produtos

Aplicações externas adversas

O robusto sensor de deformação DST55R é particularmente adequado para aplicações industriais ao ar livre, tais como amortecimento de vibrações na automatização móvel. Graças seu design robusto e à estanquidade de longo prazo testada de acordo com o proTect+, o sensor garante uma operação contínua confiável sob condições extremas.

Para os produtos

Funções digitais adicionais


Comprovado na prática: nossas referências


Portfólio

Para o topo