22 oct. 2018

Transmetteurs de température universels flexibles FlexTop 2212 et 2222 pour une plus grande facilité d’utilisation
PR_FlexTop.jpg
La nouvelle génération de thermo-transmetteurs universels FlexTop 2212 et 2222 allie facilité d’utilisation, flexibilité et convient même à des applications complexes.

La nouvelle génération de transmetteurs de température universels FlexTop 2212 et 2222 vient compléter la gamme produits éprouvée Baumer. Ils se distinguent des produits concurrents par un port micro-USB, une compensation de câble automatisée et un mode de balayage rapide à moins de 50 ms. Ils conviennent à des applications complexes et des domaines d’utilisation très variés.

Les transmetteurs numériques à sortie analogique 4... 20 mA sont alimentés par la boucle de courant. Le modèle 2222 dispose également d'une communication HART. L’entrée capteur peut être configurée au choix pour les thermomètres à résistance, les thermo-éléments, les capteurs à résistance et les signaux de tension. Il est possible de sélectionner une entrée à 2, 3 ou 4 conducteurs. Ces transmetteurs sont ainsi très souples d’utilisation, peu encombrants et économiques. L’interface intégrée de série vous permet de les programmer facilement et directement partout et à tout moment. Vous n’avez pas besoin d’interface supplémentaire.

Le témoin lumineux multicolore vous informe de l’état des valeurs de mesure. Le diagnostic et la recherche d’erreurs sont facilités. La compensation automatique de câble évite des calculs laborieux, limite les opérations d’étalonnage et garantit des mesures précises indépendamment de la longueur du câble.

Les transmetteurs FlexTop 2212 et 2222 sont prévus pour une liaison directe à l’écran à l’aide d’un câble UnitCom. Ceci permet une commande pratique par écran tactile sur place et exclut les erreurs de conversion. Ils sont moulés dans du caoutchouc de silicone, ce qui les rend résistants aux environnements humides. 

Les deux vis de fixation à ressorts de serrage espacées de 33 mm garantissent un maintien sûr même en cas de vibrations dans des boîtiers compatibles DIN 43729.

Baumer au Salon sps ipc drives: hall 4A, stand 335

Télécharger presse

Plus d'informations

Contact presse
Au sommet