Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Transmetteur universel intégré pour CombiTemp ou applications OEM

FlexTop 2212

  • Entrée: RTD, T/C, mV, mA et ohm
  • Programmable via le port USB intégré
  • Calibration du capteur pour le décalage, la pente ou le réglage polynomial
  • Protection contre les explosions ATEX
  • Isolé galvaniquement
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Transmetteur universel intégré pour CombiTemp ou applications OEM

FlexTop 2222

  • Entrée: RTD, T/C, mV, mA et ohm
  • Programmable via le port USB intégré
  • Calibration du capteur pour le décalage, la pente ou le réglage polynomial
  • Protection contre les explosions ATEX
  • Isolé galvaniquement
  • Protocole HART
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Transmetteur de température Pt100 avec sortie de 4 à 20 mA

FlexTop 2202

  • Spécialement pour Pt100
  • Entrée : Pt100 à 2, 3 ou 4 conducteurs
  • Plage de mesure de -200 à +850 °C
  • Précision supérieure à 0,25 °C
  • Protection contre les explosions ATEX
  • Montage en boîtier DIN Forme B
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Transmetteur de température T/C avec sortie de 4 à 20 mA

FlexTop 2203

  • Spécialement pour T/C
  • Entrée : T/C, mV
  • Plage de mesure de -100 à +1 820 °C
  • Précision supérieure à 5 °C
  • Protection contre les explosions ATEX
  • Montage en boîtier DIN Forme B
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Transmetteur de température Pt500 avec sortie de 4 à 20 mA

FlexTop 2204

  • Spécialement pour Pt500
  • Entrée : Pt500 à 2, 3 ou 4 conducteurs
  • Plage de mesure de -100 à +160 °C
  • Précision supérieure à 0,25 °C
  • Protection contre les explosions ATEX
  • Montage en boîtier DIN Forme B
Au produit

Vos avantages
  • Implémentation simple de la commande et du produit
    • 4 à 20 mA ou interfaces de communication HART
    • Pour éléments de capteurs RTD ou T/C
  • De meilleurs process grâce à une précision de mesure plus élevée
    • D’une précision supérieure à 0,1 °C
    • Précision très élevée par rapport à la plage de mesure
  • Implémentation rapide et peu coûteuse
    • Simplicité de réglage avec programmateur Flex
    • Utilisation des plus simples facilitant la tâche
  • Fixation simple et sûre
    • Adapté pour montage en boîtier DIN Forme B

Applications
  • Réalisation de systèmes de mesure de température personnalisés
  • Produits OEM

Technologie

Téléchargements


Au sommet