Afin d'augmenter la productivité et la qualité des résultats de travail en dépit du manque d'opérateurs qualifiés, de plus en plus de fonctions d'assistance et d'autonomie sont utilisées sur les machines off-highway.  

Pour faire progresser de façon fiable les fonctions des machines, le choix de la solution de capteurs optimale est décisif. Nous vous guidons vers la solution de capteur adaptée pour les véhicules de construction dans des domaines d'application comme le positionnement de la flèche et du godet, la gestion des fluides et la surveillance des charges structurelles et des dommages. Ces domaines d'application concernent de nombreux véhicules tels que les excavatrices, les tombereaux, les bouteurs, les chargeuses sur pneus, les niveleuses, les foreuses, les pompes à béton et autres. 


Guide pour les solutions de capteurs

Les capteurs Baumer fournissent les informations nécessaires pour déterminer la position et l'orientation des outils montés et des véhicules pour l'automatisation des travaux d'excavation, de nivellement et de chargement. Par ailleurs, les cycles de chargement sont assistés par la mesure de la charge du godet et de la remorque ainsi que de l'angle de braquage. Pour garantir un fonctionnement sûr des appareils, les capteurs de liquide fournissent un retour d'information sur l'état de l'huile hydraulique, comme la température, le niveau de remplissage ou la pression. 

Aperçu des solutions de capteurs pour les applications dans les machines de chantier :

EAM580RS – Codeur absolu à sécurité fonctionnelle certifiée

EB360R Kit codeur absolu

GIM700DR Inclinomètre dynamique

DST55R Capteur de contraintes

PP20S Compact Mesure de pression

EAM580R Codeur magnétique absolu

DST55R Capteur de contraintes

TE2 Capteur de température RTD compact

CFAK22 Détecteur de niveau d'huile

Vous prévoyez de visiter Bauma ? Contactez-nous

Champs d'application

Positionnement de la flèche et du godet

Le positionnement des flèches et des godets est une information nécessaire à l'exploitation de nombreuses machines mobiles, par exemple pour détecter et délimiter la zone de travail, augmenter l'efficacité et automatiser les processus de travail, jusqu'aux applications et véhicules autonomes. Les capteurs Baumer sont utilisés pour le positionnement de mouvements rotatifs et d'angles de flèche, la surveillance de mouvements linéaires et divers outils. Les angles de la flèche et du godet ainsi que la position de la tourelle permettent un positionnement précis du godet ou d'autres outils pour l'automatisation et l'assistance des processus de travail. 

EB360R Kit codeur absolu

EB360R Kit codeur absolu

GIM700DR Inclinomètre dynamique

EAM580RS – Codeur absolu à sécurité fonctionnelle certifiée

Surveillance des fluides

Le circuit hydraulique est l'un des systèmes les plus importants des machines mobiles modernes. Connaître les paramètres des fluides tels que la température, la pression, le faible niveau de liquide ou les fuites permet de maintenir la productivité et d'éviter les dommages. 

PP20S Compact Mesure de pression

TE2 Capteur de température RTD compact

CFAK22 Détecteur de niveau d'huile

Charges structurelles et dommages

De nombreuses machines sont exposées de manière systématique à des contraintes importantes pendant leur fonctionnement. Parfois, ces charges dépassent les spécifications et peuvent donner lieu à des recours en garantie qui n'ont pas lieu d'être. Il peut également être utile de surveiller les composants critiques et de limiter la puissance de sortie afin d'éviter les dommages ou d'informer l'opérateur d'une panne imminente. Cela permet en retour de réduire les coûts de garantie et d'augmenter la durée de fonctionnement. 

PP20S Compact Mesure de pression

IR18V.D Capteur de distance inductif

IR18V.D Capteur de distance inductif

DST55R Capteur de contraintes


Faites la différence pour vos machines de chantier

Des capteurs puissants permettent d'augmenter la productivité, la flexibilité des processus et d'améliorer la qualité des résultats de travail. Les machines de chantier ont toujours besoin de solutions de capteurs robustes, compactes et fiables afin de prolonger leur durée de fonctionnement et de réduire les coûts d'exploitation. 

Découvrez les raisons pour lesquelles les capteurs Baumer font la différence dans la réalisation de ces objectifs. 

Connaître les trois raisons

Autres thèmes

Contact

Au sommet