Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 9...30 VDC
Courant de service à vide
  • ≤100 mA (SSI)
  • ≤250 mA (Bus)
Temps d'initialisation
  • ≤ 200 ms après mise tension
Interface
  • SSI
  • Profibus-DPV0
  • CANopen®
  • DeviceNet
  • PROFINET
Fonction
  • Multitour
Vitesse de transmission
  • 9,6 … 12000 kBaud (Profibus)
  • 10 … 1000 kBaud (CANopen®)
  • 125 … 500 kBaud (DeviceNet)
  • 100 MBaud (PROFINET)
Profil
  • Profibus-DPV0
  • CANopen® CiA DSP 406 V 3.0
  • Device Profile Encoder V 1.0
  • Encoder Profil PNO 3.162
Adresse de l'esclave
  • Commutateurs dans le Boîtier Bus
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Sorties supplémentaires
  • Rectangle TTL (RS422)
  • Rectangle HTL
Principe de détection
  • Optique
Code
  • Gray (Version SSI)
Sens d'évolution du code
  • CW réglage usine
Entrées
  • SSI Clock (Version SSI)
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Paramètres programmables
  • Fonction de l'interface sélectionné
Fonction de diagnostique
  • Défauts de paramétrage
LED Diagnostic
  • Intégrée dans le Boîtier Bus
Certificat
  • CE
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Bride
  • Bride EURO B10
Protection EN 60529
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤3500 t/min (mécanique)
Couple en fonctionn. typ.
  • 12 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 780 gcm²
Charge
  • ≤250 N axiale, ≤350 N radiale
Matière
  • Boîtier: aluminium anodisé
  • Axe: inox
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes CX (C5-M) selon ISO 12944-2
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 100 g, 6 ms
Protection contre les explosions
  • II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (gaz)
  • II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (poussière)
  • (seulement avec l'option ATEX)
Poids
  • 3 kg (fonction du version)
Raccordement
  • Boîtier Bus
  • Boîte à bornes ou embase mâle M23, 12 points (SSI/incrémental)

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Instructions du logiciel
Declaration of conformity

Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K60 WD 11PF4 + 12PF4
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11064874

  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Connexion positive grâce à la rainure de clavette
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.


Au sommet