Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
Accessoires pour codeurs à axe sortant
Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
Compensation des erreurs de montage
Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
Rainure additionnelle pour clavette
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Caractéristiques techniques
Type de montage
Pour axe ø6...12 mm
Vitesse de rotation
≤15000 t/min
Moment d'inertie
89 · 10
-3
kgcm²
Rigidité en torsion du ressort
900 Nm/rad
Couple en fonctionnement
≤2 Ncm
Couple max.
3 Nm
Déplacement axial
± 0,7 mm (±0,3 mm pour la version avec moyeu isolé)
Déplacement parallèle
± 0,2 mm (±0,05 mm pour la version avec moyeu isolé)
Déplacement angulaire
± 1 °
Poids
50 g
Matière
Ressorts: X12 CrNi 17 7
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
DE
(
pdf
| 431 KB)
Fiche technique – Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
EN
(
pdf
| 429 KB)
Fiche technique – Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
FR
(
pdf
| 426 KB)
Certifications / Approbations
DoC / CoC - Accouplements
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 487 KB)
Au sommet