Transparence des process à chaque instant – en tout lieu. La visualisation robuste du process fournit des informations en temps réel sur l’état du process. Cinq couleurs définies permettent de surveiller le bon déroulement du process, la commutation du capteur et la présence d’un éventuel dysfonctionnement. En outre, la couleur peut être utilisée pour indiquer quel média est mesuré. Grâce aux LED à 360°, cette information est visible de partout et favorise ainsi la sécurité des process. Avec une connexion électrique en acier inoxydable et un indicateur visuel d’état, le Baumer KingCrown est une solution robuste et fiable. Le concept d’étanchéité proTect+ garantit en outre l’étanchéité de la technologie de détection sur le long terme.

Des process transparents

La couronne de LED à 360° avec 5 couleurs définies (basées sur la norme NE 107) permet de visualiser à tout moment et en temps réel l’état de fonctionnement de l’installation. Les pannes peuvent également être signalées et directement localisées. Cela permet d’indiquer clairement l’état de commutation au site concerné. La sécurité des process augmente et les temps de réaction en cas de panne sont réduits. 

Grâce au KingCrown de Baumer, la visualisation du process est clairement visible en un coup d’œil dans n’importe quelle position de montage, sans angle mort. Les couleurs vives sont bien visibles dans chaque environnement de production, même en plein jour.
Exemple d’application

Fiable même dans les environnements de production difficiles

En cas de conditions de production avec un taux d’humidité élevé, des variations de température ou des projections d’eau, une étanchéité et une robustesse élevées des capteurs sont essentielles pour prévenir les pannes. Conçu selon proTect+, KingCrown est la solution idéale pour relever ce défi. Le boîtier du capteur en acier inoxydable avec couronne de LED pour l’indication visuelle de l’état protège l’électronique des influences environnementales et minimise ainsi les temps d’arrêt et les pannes. Alors que d’autres tests d’étanchéité contrôlent uniquement l’étanchéité à l’eau des capteurs à l’état neuf, la gamme de tests proTect+ simule les effets du vieillissement des capteurs. Ce n’est qu’ensuite que les capteurs sont soumis aux tests d’étanchéité selon la norme de l’indice de protection IP, afin d’offrir les meilleures garanties en matière d’étanchéité. Le capteur fait également preuve d’une excellente résistance aux chocs et à la rupture lors de la production et de l’installation. Un capteur de process Baumer avec KingCrown peut donc également être utilisé dans des environnements de production difficiles.
En savoir plus sur le concept d’étanchéité proTect+

Gamme de tests proTect+

Pour garantir une étanchéité absolue, les capteurs sont soumis à des tests de stress complets. Les procédures de test suivantes sont réalisées sur plusieurs capteurs :


Gamme de produits

Nouveau : capteur de niveau de seuil CleverLevel PL20 avec KingCrown

Téléchargements

Au sommet