IP 65

1) Protection contre la pénétration de poussière et protection électrique intégrale contre les contacts accidentels.

2) Etanche à un jet d'eau, quelle que soit la direction.

IP 67

Le point 1) ci-dessus s'applique ici aussi. Cette classe offre en plus une protection contre la pénétration d'eau lorsque le boîtier est immergé dans des conditions définies de pression et de temps.

IP 68

L’eau ne peut pénétrer avec une quantité telle qu’elle occasionne des dégâts lorsque le boîtier est constamment immergé dans l’eau selon des conditions qui doivent être convenues entre le fabricant et l’utilisateur. Les conditions doivent cependant être plus sévères que sous IP 67.

IP 69K

Protection contre la pénétration d'eau en cas de nettoyage à haute pression avec de l'eau pure à une pression de 8 000 à 10 000 kPa et une température de l'eau de +80 °C. La durée de sollicitation est de 30 secondes par position. Cette procédure de test étant très différente des autres tests IP, les appareils disposant du label IP 69K n'appartiennent pas automatiquement à la classe de protection IP 67 ou IP 68. Seuls les appareils dotés de la classe de protection IP 67 présentent également les classes de protection inférieures.

Au sommet