Détecteurs inductifs avec sortie analogique |
Détecteurs inductifs avec sortie analogique - linearized |
|
|
|
|
|
|
|
Conditions ambiantes | ||
Classe de protection | IP 67 | IP 67 |
Température de fonctionnement | 0 … +60 °C | -25 … +75 °C |
Données générales | ||
Coefficient de température | 1 µm / (K mm) | |
Distance de mesure Sd | 5 … 9 mm | 0 … 18 mm |
Distance de référence | 6,7 … 7,3 mm | |
Dérive de linéarité | ± 150 µm | ± 360 µm |
Dérivé en température | ± 6 % (Pleine échelle) | |
Exécution spéciale | Linéarisé | |
Reproductibilité | 0,02 mm | 0,02 mm |
Réglage | Teach-in externe | |
Résolution | < 0,005 mm (stat.) < 0,01 mm (dynam.) |
|
Sensibilité | 0,56 V/mm | |
Teach | 1 point analogique, 2 point analogique, Factory Reset | |
Teach-Feedback | LED jaune | |
Type de montage | Noyé | Noyé |
Vitesse de mesure | < 1,5 mm / ms | |
Données mécaniques | ||
Couple de serrage max. | 200 Nm (Front: 140 Nm) | 100 Nm |
Dimension | 30 mm | 30 mm |
Forme du boîtier | Cylindrique avec filetage | Cylindrique avec filetage |
Longueur du boîtier | 60 mm | 60 mm |
Matériau (face active) | PBT | PBT |
Matériau boîtier | Laiton nickelé | Laiton nickelé |
Version de raccordement | Câble, L=2 m | Connecteur M12 |
Données électriques | ||
Circuit de sortie | Sortie de tension | Sortie de tension |
Consommation max. (sans charge) | 20 mA | 20 mA |
Ondulation résiduelle de la sortie | < 0,5 % Vs | |
Plage de tension +Vs | 15 … 30 VDC | 12 … 36 VDC |
Protégé contre courts-circuits | Oui | Oui |
Protégé contre inversion polarité | Oui | Oui |
Résistance de charge | > 1000 Ohm | > 4000 Ohm |
Signal de sortie | 1 ... 9 VDC | 0 ... 10 VDC |
Temps d'activation (caractéristiques usine) | < 5 ms |