Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Distance de mesure Sd
  • 5 … 9 mm
Distance de référence
  • 6,7 … 7,3 mm
Vitesse de mesure
  • < 1,5 mm / ms
Reproductibilité
  • 0,02 mm
Dérive de linéarité
  • ± 150 µm
Coefficient de température
  • 1 µm / (K mm)
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 15 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 20 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de tension
Signal de sortie
  • 1 ... 9 VDC
Résistance de charge
  • > 1000 Ohm
Ondulation résiduelle de la sortie
  • < 0,5 % Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Laiton nickelé
Dimension
  • 30 mm
Longueur du boîtier
  • 60 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Couple de serrage max.
  • 200 Nm (Front: 140 Nm)
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 0 … +60 °C
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
11200030
Kit de fixation Sensofix Série 30

Numéro d'article: 11200030

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
ZADAP-M30.STANDARD
Equerre de fixation pour détecteurs Série 30

Numéro d'article: 11199998

  • Matériau: Acier galvanisé
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M30.LONG
Equerre de fixation long pour détecteurs Série 30 (Forme L)

Numéro d'article: 11199999

  • Matériau: Acier inox / AISI 1.4301
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage ø30 mm

Numéro d'article: 11707700