Caractéristiques techniques
Part location
  • Part location on contours
Identification
  • Barcode
  • Matrix code
  • Text
Codes supportés
1D codes
  • 2/5 Industrial
  • 2/5 Interleaved
  • Codabar
  • Code 32 (converted from Code 39)
  • Code 39
  • Code 39 Extended
  • Code 93
  • Code 128
  • EAN-8 Add-On 2
  • EAN-8 Add-On 5
  • EAN-8
  • EAN-13 Add-On 2
  • EAN-13 Add-On 5
  • EAN-13
  • GS1 DataBar Expanded Stacked
  • GS1 DataBar Expanded
  • GS1 DataBar Limited
  • GS1 DataBar Omnidirectional
  • GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
  • GS1 DataBar Stacked
  • GS1 DataBar Truncated
  • GS1-128
  • MSI
  • PharmaCode
  • UPC-A Add-On 2
  • UPC-A Add-On 5
  • UPC-A
  • UPC-E Add-On 2
  • UPC-E Add-On 5
  • UPC-E
2D codes
  • Data Matrix ECC 200
  • QR Code
  • Micro QR Code
  • PDF417
  • Aztec Code
  • DotCode
  • GS1 DataMatrix
  • GS1 QR Code
  • GS1 Aztec Code
  • GS1 DotCode
Font
  • Sans serif fonts (ou similaire à: OCR-A,OCR-B, Arial, Tahoma, Courier, Univers, Frutiger, Verdana, Bookman, Franklin Gothic Book, Garamond, Nimbus San T, Palatino, Linotype, Sylfaen, Times New Roman, DIN 1451 Mittelschrift, DIN Neuzeit Grotesk LT Light, ITC Officina Sans, LT Book, Farrington 7B etc.)
  • Dot Print
  • Characters: A-Z a-z 0-9 + - . : / ( )
Charactéristiques optiques
Distance de lecture
  • 100 ... 1000 mm
Champs de vue min.
  • 23 x 14 mm
"Champs de vue max."MC_Technische Daten_363072069
  • 240 x 150 mm
Min. taille du module 1D
  • 0,03 mm / 1,2 mil
Min. taille du module 2D
  • 0,06 mm / 2,3 mil
Taux de lecture max.
  • 40 codes par seconde à 1 MP
Capteur d'image
  • Capteur CMOS, monochrome, global Shutter
Résolution
  • 1280 x 800 (1MP)
Faisceau lumineux
  • 16 mm
Focalisation
  • Mécanisme électromécanique d'autofocus
Source lumineuse
  • Éclairage blanc par 16 LEDs, 4 segments à commutation individuelle
Éléments d'affichage et de commande
Bague lumineuse
  • 4x RGB-LED pour pass/fail
Pointeur
  • Vert (570 nm), centre approximatif de l'image
Affichage
  • OLED, 128x64 pixel, 0,96"avec protection anti-brulûre
Boutons
  • 2x bouton qTeach
Interfaces et connecteurs
Logiciel / Paramétrage
  • Serveur Web intégré pour le paramétrage
Interface
  • Gibabit Ethernet, 3/3 E/S digitales, USB (paramétrage et HID)
Protocôle
  • PROFINET (CC-A), Ethernet/IP, TCP, FTP, SFTP, USB-HID (virtual keyboard)
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • + 24 VDC ± 20 % , protégé contre l'inversion de polarité
Alimentation
  • Typ. 5.5 W (1.2 A max. at 24 V)
Raccordement électrique
  • M12, 12-pôles, A-coded, mâle
Connexion Ethernet
  • 1000-Mbit/s-Ethernet, M12, 8-pin, X-coded, socket
Connextion USB
  • Type C (HID, paramétrage)
Données mécaniques
Dimensions (L x H x P)
  • 50 mm x 52 mm x 50 mm
Poids
  • 350 g
Conditions ambiantes
Température ambiante
  • 0 ... + 45 °C
Température de stockage
  • - 10 ... + 60 °C
Humidité ambiante
  • 0 ... 85 %
Classe de protection (IEC 60529)
  • IP 67
Résistance aux vibrations (sinusoïdale)
  • 1 mm p-p à f = 10 - 55 Hz, Durée 5 min par axe
  • 30 min endurance à f = 55 Hz par axe
  • IEC 60068-2-6:2008
Résistance aux chocs (semi-sinusoïdale)
  • 30 g / 11 ms, 6 chocs par axe et direction
  • IEC 60068-2-27:2009
Conformité
Conformité
  • CE

Logiciel
Software
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
CAD
EPLAN

Diagrammes
Diagrammes

Dessins
Dessins
The selected altAttribute does not exist!

Drawing_IDC

(png | 51 KB)

Accessoires
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! 11704588
Filtre de polarisation

Numéro d'article: 11704588

  • Snap-on function
  • Size 44mm
The selected altAttribute does not exist! 11720395
Dissipateur thermique

Numéro d'article: 11720395

  • Compatible with mounting bracket 11720397
  • Mounting screws included
  • Optional for high ambient temperature environment
The selected altAttribute does not exist! 11720396
Mâchoires de serrage pour fixation de barre

Numéro d'article: 11720396

  • Compatible with mounting bracket 11720397
The selected altAttribute does not exist! 11720397
Accessoires de montage 90°

Numéro d'article: 11720397

  • Mounting screws included
  • Compatible to clamping jaws 11720396 - 15° rotation steps
Câbles avec extrémité fils nus
The selected altAttribute does not exist! ESG 34JP0200GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 2,0 m

Numéro d'article: 11201118

  • shielded process interface cable
  • M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 2,0 m
The selected altAttribute does not exist! ESG 34JP0500GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 5,0 m

Numéro d'article: 11195097

  • shielded process interface cable
  • M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! ESG 34JP1000GS
Shielded cable 12 wires, female connector, 10,0 m

Numéro d'article: 11195098

  • shielded process interface cable
  • M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 10,0 m
The selected altAttribute does not exist! ESW 33JP0200GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 2,0 m

Numéro d'article: 11201128

  • shielded process interface cable
  • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 2,0 m
The selected altAttribute does not exist! ESW 33JP0500GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 5,0 m

Numéro d'article: 11195094

  • shielded process interface cable
  • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! ESW 33JP1000GS
90° shielded cable 12 wires, female connector, 10,0 m

Numéro d'article: 11195095

  • shielded process interface cable
  • 90° angled M12/12-pin female connector to open wires
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/m, min. 500.000 torsion cycles)
  • length 10,0 m
Câbles de jonction
The selected altAttribute does not exist! CAUSB.A1-11251246

Numéro d'article: 11251246

  • USB type-A male ; USB type-C male
  • 28AWG+22AWG
  • cable PVC black 200cm
The selected altAttribute does not exist! Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex

Numéro d'article: 11185139

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 2,0 m
The selected altAttribute does not exist! Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex

Numéro d'article: 11195760

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex

Numéro d'article: 11195761

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 10,0 m
The selected altAttribute does not exist! Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex

Numéro d'article: 11196995

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
  • cable carrier compatible
  • length 20,0 m
The selected altAttribute does not exist! Cable GigE M12X/RJ45, STP, 5.0m, flex, 90°

Numéro d'article: 11195123

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock), 90° angled to RJ45
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/ 0.5 m, min. 1.000.000 torsion cycles)
  • length 5,0 m
The selected altAttribute does not exist! Cable GigE M12X/RJ45, STP, 10.0m, flex, 90°

Numéro d'article: 11195122

  • Gigabit Ethernet interface cable
  • CAT6A
  • M12/8-pin connector, X-coded (screw lock), 90° angled to RJ45
  • cable carrier compatible
  • suitable for robotic applications (+/- 180°/ 0.5 m, min. 1.000.000 torsion cycles)
  • length 10,0 m
The selected altAttribute does not exist! Cable Power Adapter M12/DC Connector

Numéro d'article: 11048083

  • shielded adapter connection cable
  • M12/12-pin male connector to confectioned DC connector
  • length 2,0 m
  • manufactured cable: 11201118 ESG 34JP0200GS
The selected altAttribute does not exist! Power Supply 24V/1.0A Int. DC Connector

Numéro d'article: 11079750

  • power supply 24V/1,0A with adapters for EU, US, UK AU, KR
  • in combination with "Cable power adapter M12/DC connector" (11048083) suitable for VCXG.I(.XT), VLXT, VAX and VeriSens

Au sommet