Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Câbles
Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex
Câbles
Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex
Numéro d'article: 11195761
Gigabit Ethernet interface cable
CAT6A
M12/8-pin connector, X-coded (screw lock) to RJ45
cable carrier compatible
length 10,0 m
Renseigner
Produit alternatif :
CAM12.X8-11230493
Comparer les produits
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Diagrammes
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Diagrammes
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données électriques
Number of poles
8
Connectors
M12/x-coded, screw lock
RJ45
Données mécaniques
Smallest bending radius static
35,4 mm
Bending cycles
1000000
Use in cable carriers
yes, flexible cable
Cable length [m]
10 m
Poids
≤ 700 g
Matériau
TPU, halogen-free
Interface
Data interface
10 GigE
GigE
Conditions ambiantes
Flame resistance
UL AWM 20622
Classe de protection
IP 40
Téléchargements
Tout afficher
Fiche technique
Fiche technique – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex
DE
(
pdf
| 278 KB)
Fiche technique – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex
EN
(
pdf
| 276 KB)
Diagrammes
Tout afficher
Repérage du connecteur
(
png
| 1270 KB)
Au sommet