Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Exécution spéciale
  • Facteur 1
Portée nominale Sn
  • 2 mm
Distance de détection assurée Sa
  • ≤ 81 % of Sn
Distance de commutation réelle Sr
  • ± 10 % von Sn
Hystérésis de commutation
  • 3 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Facteur de correction typ.
  • Acier doux 100 %, Acier inoxydable 100 %, Aluminium 100 %, Cuivre 100 %
Objet de référence
  • Fe360 6 x 6 x 1 mm
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 3 kHz
Plage de tension +Vs
  • 5 … 36 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 12 mA
Circuit de sortie
  • PNP à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Courant de sortie
  • 200 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique lisse
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable (V2A)
Dimension
  • 6,5 mm
Longueur du boîtier
  • 40 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Poids
  • 31 g
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Température en magasin
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67
Résistance aux vibrations
  • IEC 60068-2-6:2008 10 g à f = 10 - 2000 Hz, durée 150 min par axe
Résistance aux chocs
  • IEC 60068-2-27:2009 100 g / 6 ms, 10 secousses par axe et par direction
Données techniques de sécurité
MTTF
  • 775 anneé
Couverture du diagnostic (DC)
  • 0 %
Cable length
  • 200 cm
Shielded
  • No
External sheath: Material
  • PVC
Cable diameter
  • 3,0 mm
Wire cross section
  • 0,14 mm²
Insulation: Material
  • PVC
Bending radius (fixed)
  • 3 × outer diameter
Bending radius (mobile)
  • 10 × outer diameter

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
CAD
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Courbe de réponse

Accessoires
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 10109474
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10109474

  • Materiau: Polyamide (PA6)
The selected altAttribute does not exist! 10117742
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10117742

  • Couple de serrage max. 0.8 Nm

Au sommet