Vidéo "Les avantages des détecteurs Facteur 1"
 

Les détecteurs Facteur 1 présentent le grand avantage de respecter la même portée de commutation pour tous les métaux. Cette portée constante augmente grandement la flexibilité de construction d'un système et d'installation des détecteurs. Mais les avantages des détecteurs Baumer sont loin de s'arrêter là: Ainsi, en termes de rapport entre portée de commutation et vitesse, ils sont les plus rapides dans leur catégorie respective et disposent de réserves de commutation extraordinairement élevées.


Vos avantages
  • Grande flexibilité de configuration et d’installation
  • Grandes portées de commutation constantes sur tous les métaux
  • Temps de montage courts grâce à une adaptation minimale
  • Moins de variantes de détecteurs, un seul modèle s’adaptant à toutes les applications
  • Détection de l’inox, l’aluminium et des métaux non ferreux avec la même portée de commutation
  • Convient à des fréquences de commutation élevées jusqu'à 3 kHz
  • Faible diffusion en série grâce à l’étalonnage réalisé en usine
  • Influence de la température négligeable, grâce à une compensation thermique intégrée

Technologie
Détecteurs Facteur 1 et détecteurs standard: comparaison
The selected altAttribute does not exist!

Dans le cas des détecteurs standards, la portée de commutation peut se réduire de jusqu'à 70 % pour les métaux non ferromagnétiques. Les détecteurs Facteur 1 renferment un microcontrôleur qui compense cet effet. De cette manière, les détecteurs Facteur 1 ne présentent pas de facteur de réduction dépendant du matériau, disposent d’une dérive en température négligeable et se caractérisent en outre par une vitesse de commutation élevée. Ils sont donc particulièrement adaptés aux mesures sur aluminium ou sur métaux non ferreux, ainsi qu’aux mesures de vitesse de rotation sur une roue dentée ou un disque perforé.


Téléchargements
Brochures / Catalogues


Au sommet