Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière simple
Emetteur / Récepteur
  • Emetteur
Source lumineuse
  • Diode lumière rouge, pulsée
Portée de service Sb
  • 5 m
Limite de portée Sn
  • 6 m
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Longueur d'ondes
  • 644 nm
Axe d'alignement optique
  • < 1,5°
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 20 mA (@ 30 VDC)
Courant absorbé moyen
  • 16 mA (@ 24 VDC)
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 8 mm
Hauteur / Longueur
  • 25,1 mm
Profondeur
  • 14,1 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Fixation
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA, PMMA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Caractéristiques du câble
  • PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +50 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Certifications / Approbations
3D CAD / CAE

Diagrammes
Courbe réserve de fonctionnement

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Progression du faisceau (typiquement)

Accessoires
Récepteurs correspondantes
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-NV1Z.72NV
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11212610

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-GW1J.72NV/E026_H006
Through beam sensors - miniature

Numéro d'article: 11230905

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Résistance aux manipulations, apprentissage simple via qTeach ou teach externe
  • IO-Link pour des options de paramétrage étendues et des données de diagnostic supplémentaires
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-GW1J.72CV/E026_H006
Through beam sensors - miniature

Numéro d'article: 11230904

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Résistance aux manipulations, apprentissage simple via qTeach ou teach externe
  • IO-Link pour des options de paramétrage étendues et des données de diagnostic supplémentaires
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-GW1J.72NV/E026
Through beam sensors - miniature

Numéro d'article: 11224794

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Résistance aux manipulations, apprentissage simple via qTeach ou teach externe
  • IO-Link pour des options de paramétrage étendues et des données de diagnostic supplémentaires
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-GW1J.72CV/E026
Through beam sensors - miniature

Numéro d'article: 11230903

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Résistance aux manipulations, apprentissage simple via qTeach ou teach externe
  • IO-Link pour des options de paramétrage étendues et des données de diagnostic supplémentaires
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-PV1Z.72NV/H006
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11212647

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-PV1Z.72NV
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11212608

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-PV1Z.72CV/H006
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11210970

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-PV1Z.72CV
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11212607

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-NV1Z.72NV/H006
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11212648

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-GD1E.72CV/H006_T003
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11210570

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Facilité de réglage via le teach externe
  • Teach Xpress Intuitif / Méthode de teach en 1 étape
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-NV1Z.72CV/H006
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11210575

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-NV1Z.72CV
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11212609

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Préréglage fixe pour la mise en service la plus simple
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-GL1E.72NV/T003
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11212605

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Facilité de réglage via le teach externe
  • Teach Xpress Intuitif / Méthode de teach en 1 étape
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-GL1E.72NV/H006_T003
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11212646

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Facilité de réglage via le teach externe
  • Teach Xpress Intuitif / Méthode de teach en 1 étape
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-GL1E.72CV/T003
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11212604

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Facilité de réglage via le teach externe
  • Teach Xpress Intuitif / Méthode de teach en 1 étape
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-GL1E.72CV/H006_T003
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11212645

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Facilité de réglage via le teach externe
  • Teach Xpress Intuitif / Méthode de teach en 1 étape
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-GD1E.72NV/T003
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11210279

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Facilité de réglage via le teach externe
  • Teach Xpress Intuitif / Méthode de teach en 1 étape
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-GD1E.72NV/H006_T003
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11212644

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Facilité de réglage via le teach externe
  • Teach Xpress Intuitif / Méthode de teach en 1 étape
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.ER-GD1E.72CV/T003
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11210547

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Facilité de réglage via le teach externe
  • Teach Xpress Intuitif / Méthode de teach en 1 étape
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en acier inoxydable
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 10150326
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10150326

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.STRAIGHT
Equerre de fixation pour détecteurs O200

Numéro d'article: 11206601

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.ANGLE_L
Equerre de fixation pour détecteurs O200 (Forme L)

Numéro d'article: 11206602

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.ANGLE_S
Equerre de fixation pour détecteurs O200 (Forme S)

Numéro d'article: 11206603

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.SERIES10
Equerre de fixation pour détecteurs O200 - Retrofit pour détecteurs Série 10

Numéro d'article: 11208477

  • Matériau: Plastique
Lentilles et components
The selected altAttribute does not exist! ZBLEN-200.R_0.5MM
Jeu de diaphragmes Série 200

Numéro d'article: 11206587

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: 6 pièces (3 Sets)
  • Par vis
  • Ouverture du diaphragme: Ø 0,5 mm
The selected altAttribute does not exist! ZBLEN-200.R_1MM
Jeu de diaphragmes Série 200

Numéro d'article: 11206589

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: 6 pièces (3 Sets)
  • Par vis
  • Ouverture du diaphragme: Ø 1 mm
The selected altAttribute does not exist! ZBLEN-200.R_1.5MM
Jeu de diaphragmes Série 200

Numéro d'article: 11206610

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: 6 pièces (3 Sets)
  • Par vis
  • Ouverture du diaphragme: Ø 1,5 mm
The selected altAttribute does not exist! ZBLEN-200.R_2MM
Jeu de diaphragmes Série 200

Numéro d'article: 11206611

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: 6 pièces (3 Sets)
  • Par vis
  • Ouverture du diaphragme: Ø 2 mm
The selected altAttribute does not exist! ZBLEN-200.MIXED
Jeu de diaphragmes Série 200

Numéro d'article: 11206614

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: 1 pièces
  • Par vis
  • Ouverture du diaphragme: Rond Ø 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
  • Ouverture du diaphragme: Fendre 0,5 x 3 mm verticale, 0,5 x 3 mm horizontale
The selected altAttribute does not exist! ZBLEN-200.SLIT_HOR
Jeu de diaphragmes Série 200

Numéro d'article: 11206613

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: 6 pièces (3 Sets)
  • Par vis
  • Ouverture du diaphragme: 0,5 mm x 3 mm horizontale
The selected altAttribute does not exist! ZBLEN-200.SLIT_VER
Jeu de diaphragmes Série 200

Numéro d'article: 11206612

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: 6 pièces (3 Sets)
  • Par vis
  • Ouverture du diaphragme: 0,5 mm x 3 mm verticale

Au sommet