Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Barrière simple
Emetteur / Récepteur
  • Récepteur
Source lumineuse
  • Utilisation avec Diode lumière rouge, pulsée
Portée de service Sb
  • 5 m
Limite de portée Sn
  • 6 m
Plus petit objet détectable typ.
  • 5 mm (0,5 mm avec diaphragme)
Indication encrassement / réglage
  • Indication sortie clignotante
Indication sortie
  • LED jaune
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Réglage sensibilité
  • Teach-in et IO-Link
Suppression influence réciproque
  • Oui
Données électriques
Temps d'activation / désactivation
  • < 0,5 ms
Jitter
  • < 0,15 ms
Plage de tension +Vs
  • 10 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 20 mA (@ 10 VDC)
Courant absorbé moyen
  • 16 mA (@ 24 VDC)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Fonction de commutation
  • Claire/sombre
Circuit de sortie
  • Push-pull
Courant de sortie
  • 50 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Interface de communication
Baud
  • 230,4 kBaud (COM 3)
Paramètres réglables
  • Point de commutation
  • Filtres de temps
  • Indicateurs d'état à LED
  • Logique de sortie
  • Compteur
  • Désactiver l'élément capteur
  • Fonction Find Me
  • Mode Teach-in
Type de port IO-Link
  • Class A
Longueur des données process
  • 32 Bit
Structure des données de processus
  • Bit 0 = SSC1 (Présence)
  • Bit 2 = Qualité
  • Bit 3 = Alarme
  • Bit 5 = SSC4 (Compteur)
  • Bit 16-31 = 16 Bit Mensuration
Interface
  • IO-Link V1.1
Données supplémentaires
  • La puissance du signal
  • Réserve de fonctionnement
  • Cyles de fonctionnement
  • Température du dispositif
Temps de cycle
  • ≥ 0,6 ms
Données mécaniques
Largeur / Diamètre
  • 8 mm
Hauteur / Longueur
  • 25,1 mm
Profondeur
  • 14,1 mm
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Fixation
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA, PMMA)
Face avant (optique)
  • PMMA
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Caractéristiques du câble
  • PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +50 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
EPLAN

Diagrammes
Courbe réserve de fonctionnement

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Emetteurs correspondantes
The selected altAttribute does not exist! O200.TR-ZZZX.72CV
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11210548

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Entrée de test pour la désactivation de la diode émettrice
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.TR-ZZZX.72CV/H006
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11210571

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Entrée de test pour la désactivation de la diode émettrice
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.TR-ZZZX.72NV
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11210278

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Entrée de test pour la désactivation de la diode émettrice
  • Boîtier robuste avec inserts d'écartement en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! O200.TR-ZZZX.72NV/H006
Barrières simples - miniature

Numéro d'article: 11212649

  • Détection d'objets la plus sûre grâce au principe barrière simple
  • Entrée de test pour la désactivation de la diode émettrice
  • Montage rapide au moyen d'inserts filetés M3 en acier inoxydable
Périphérie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Périphérie

Numéro d'article: 11084377

  • LED (rouge/vert) pour les signaux numériques PNP/NPN
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! 10150326
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10150326

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.STRAIGHT
Equerre de fixation pour détecteurs O200

Numéro d'article: 11206601

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.ANGLE_L
Equerre de fixation pour détecteurs O200 (Forme L)

Numéro d'article: 11206602

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.ANGLE_S
Equerre de fixation pour détecteurs O200 (Forme S)

Numéro d'article: 11206603

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: Equerre de fixation avec vis/écrous pour capteurs avec manchons lisses et filetés M3
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-200.SERIES10
Equerre de fixation pour détecteurs O200 - Retrofit pour détecteurs Série 10

Numéro d'article: 11208477

  • Matériau: Plastique
Lentilles et components
The selected altAttribute does not exist! ZBLEN-200.R_0.5MM
Jeu de diaphragmes Série 200

Numéro d'article: 11206587

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: 6 pièces (3 Sets)
  • Par vis
  • Ouverture du diaphragme: Ø 0,5 mm
The selected altAttribute does not exist! ZBLEN-200.R_1MM
Jeu de diaphragmes Série 200

Numéro d'article: 11206589

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: 6 pièces (3 Sets)
  • Par vis
  • Ouverture du diaphragme: Ø 1 mm
The selected altAttribute does not exist! ZBLEN-200.R_1.5MM
Jeu de diaphragmes Série 200

Numéro d'article: 11206610

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: 6 pièces (3 Sets)
  • Par vis
  • Ouverture du diaphragme: Ø 1,5 mm
The selected altAttribute does not exist! ZBLEN-200.R_2MM
Jeu de diaphragmes Série 200

Numéro d'article: 11206611

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: 6 pièces (3 Sets)
  • Par vis
  • Ouverture du diaphragme: Ø 2 mm
The selected altAttribute does not exist! ZBLEN-200.MIXED
Jeu de diaphragmes Série 200

Numéro d'article: 11206614

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: 1 pièces
  • Par vis
  • Ouverture du diaphragme: Rond Ø 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
  • Ouverture du diaphragme: Fendre 0,5 x 3 mm verticale, 0,5 x 3 mm horizontale
The selected altAttribute does not exist! ZBLEN-200.SLIT_HOR
Jeu de diaphragmes Série 200

Numéro d'article: 11206613

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: 6 pièces (3 Sets)
  • Par vis
  • Ouverture du diaphragme: 0,5 mm x 3 mm horizontale
The selected altAttribute does not exist! ZBLEN-200.SLIT_VER
Jeu de diaphragmes Série 200

Numéro d'article: 11206612

  • Matériau: Acier inoxydable
  • Contenu: 6 pièces (3 Sets)
  • Par vis
  • Ouverture du diaphragme: 0,5 mm x 3 mm verticale

Au sommet