Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Tolérance de renversement
  • ≤0,1 %
Tolérance de linéarité
  • ≤0,15 %
Coefficient de température
  • ± 0,06 %/K (á vide)
Classe d'isolation
  • B
Tolérance de calibration
  • ±5 %
Essais climatiques
  • Humidité chaude, constante (IEC 60068-2-3, Ca)
Puissance
  • 12 W (Vitesse ≥5000 t/min)
Constante de temps du rotor
  • <150 µs
Alimentation
  • 20…150 mV à 1 t/min
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
  • ATEX/IECEx
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø14 mm axe
Bride
  • Bride EURO B10
Protection EN 60529
  • IP 54 (T6)
Couple
  • 1,5 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 1,15 kgcm²
Charge
  • ≤60 N axiale
  • ≤80 N radiale
Matière
  • Fonte d'aluminium
  • Axe: inox
Température ambiante
  • -20...+55 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 300 g, 6 ms
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes C4 selon ISO 12944-2
Protection contre les explosions
  • II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb (Gaz)
Poids
  • 3,8 kg
Raccordement
  • Bornes à visser

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Declaration of conformity

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K 50 (axe ø11...16 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible K60 WD 11PF4 + 12PF4
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11064874

  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Connexion positive grâce à la rainure de clavette

Au sommet