Dynamos tachymétriques
APY 50
Numéro d'article: 11071028
Dynamo tachymétrique CC LongLife avec bride PY et axe sortant 5/16" avec méplat, boîte à bornes avec entrée de câble 1/2" -14 NPT
- Pour le remplacement des dynamos tachymétriques de type "PY"
- Faible temps de réponse
- Tension à vide 50 V à 1000 t/min
- Tolérance d'étalonnage ±1 %
- Très haute résistance aux chocs
- Haute qualité du signal grâce à la technologie LongLife brevetée
- Détection du sens de rotation posibble par l´unité de commande
- Certifié CSA / C / US