EAM580 - EtherNet/IP
Fiche technique – EAM580-SY - EtherNet/IP
Fiche technique – EAM580-SY - EtherNet/IP
Fiche technique – EAM580-SY - EtherNet/IP
Fiche technique – EAM580-SY - EtherNet/IP
EAM580 - EtherNet/IP
EAL580, EAM580 - EtherNet/IP
EAL580, EAM580 - EtherNet/IP
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
DoC / CoC - EAM580
EAM580: Axe ø6 mm, EtherNet axiale, bride synchro, IP65
EAM580: Axe ø6 mm, EtherNet axiale, bride synchro, IP67
Jeu d'excentriques de fixation ø15 mm
Numéro d'article: 10252773 |
|
|
Accouplement flexible (D1=06 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11050507 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065922 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065916 |
|
|
Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141132 |
|
|
Accouplement flexible (D1=6 / D2=6)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141131 |
|
|
Accouplement CPS37 (L=24, D1=06 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11069333 |
|
|
Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11069337 |
|
|
Embase de fixation
Pour codeur à bride synchro
Numéro d'article: 10117667 |
|
|
Jeu d'excentriques pour l'embase de fixation (10117667)
Numéro d'article: 10117668 |
|
Câble EtherCAT connecteur mâle/mâle M12, droit, 5 m
Numéro d'article: 10160565 |
||
Connecteur mâle M12, 4 points, droit, codage D, sans câble (Z 185.S01)
Numéro d'article: 11174046 |
|
|
Connecteur mâle M12, 4 points, coudé, codage D, sans câble (Z 185.S01)
Numéro d'article: 11174047 |
|
|
Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 1 m (Z 185.E01)
Numéro d'article: 11202545 |
|
|
Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 2 m (Z 185.E02)
Numéro d'article: 11202549 |
|
|
Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 5 m (Z 185.E05)
Numéro d'article: 11034355 |
|
|
Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 10 m (Z 185.E10)
Numéro d'article: 11202560 |
|
|
Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 185.P05)
Numéro d'article: 11034356 |
|
|
Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 185.P10)
Numéro d'article: 11212237 |
|
MR241.06D
Petites roues de mesure
Numéro d'article: 11033278 |
|
|
MR261.06A
Petites roues de mesure
Numéro d'article: 11033288 |
|