EAMxxx Fichiers de paramétrage EDS / CANopen
Baumer Sensor Suite
Fiche technique – EAM580-SY - CANopen®
Fiche technique – EAM580-SY - CANopen®
Fiche technique – EAM580-SY - CANopen®
Fiche technique – EAM580-SY - CANopen®
EAM580 - CANopen®
EAM360, EAM580 - CANopen
EAM360, EAM580 - CANopen Lift
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
Brochure – Codeurs absolus magnétiques EAM580 / EAM360
DoC / CoC - EAM580 / EAM580R
EAM580 / EAM580R: Axe ø6 mm, câble radial, bride synchro, IP65
EAM580 / EAM580R: Axe ø6 mm, câble radial, bride synchro, IP67
EAM580 / EAM580R: Axe ø6 mm, M12 radiale, bride synchro, IP65
EAM580 / EAM580R: Axe ø6 mm, M12 radiale, bride synchro, IP67
Jeu d'excentriques de fixation ø15 mm
Numéro d'article: 10252773 |
|
|
Accouplement flexible (D1=06 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11050507 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065922 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065916 |
|
|
Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141132 |
|
|
Accouplement flexible (D1=6 / D2=6)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141131 |
|
|
Accouplement CPS37 (L=24, D1=06 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11069333 |
|
|
Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11069337 |
|
|
Embase de fixation
Pour codeur à bride synchro
Numéro d'article: 10117667 |
|
|
Jeu d'excentriques pour l'embase de fixation (10117667)
Numéro d'article: 10117668 |
|
Connecteur femelle M12, 5 points, droit, blindé, câble 2 m
Numéro d'article: 11046264 |
|
|
Connecteur femelle M12, 5 points, droit, blindé, 5 m
Numéro d'article: 11046266 |
|
|
Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 2 m (ESG 34C/KSG34C)
Numéro d'article: 11201509 |
|
|
Câble avec connecteur mâle/femelle M12, 5 points, droit, codage A, 5 m (ESG 34C/KSG34C)
Numéro d'article: 11201520 |
|
MR241.06D
Petites roues de mesure
Numéro d'article: 11033278 |
|
|
MR261.06A
Petites roues de mesure
Numéro d'article: 11033288 |
|