Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Courant de service typ.
  • 90 mA (24 VDC, sans charge)
Temps d'initialisation
  • ≤ 10 s mise sous tension
Interface
  • EtherCAT
Fonction
  • Multitour
Nombre de pas par tour
  • ≤16384 / 14 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Précision absolue
  • ±0,15 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,25 ° (-40...+85 °C)
Principe de détection
  • Magnétique
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
LED Diagnostic
  • 4x LED dans le boîtier
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10...15 mm (non traversant)
Protection EN 60529
  • IP 65 (sans joint)
  • IP 67 (avec joint)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Couple de démarrage 
  • ≤2 Ncm (+20 °C, IP 65)
  • ≤2,5 Ncm (+20 °C, IP 67)
Moment d'inertie
  • 46,75 gcm²
Matière
  • Boîtier: acier zingué
  • Bride: aluminium
  • Axe creux traversant: Acier inox
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 250 g, 6 ms
Poids
  • 360 g
Raccordement
  • Embase mâle 3xM12

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Brochures / Catalogues
Declaration of conformity
CAD
  • EAM580: Axe creux non traversant ø12 mm, EtherNet axiale, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM580: Axe creux non traversant ø12 mm, EtherNet axiale, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM580: Axe creux non traversant ø12 mm, EtherNet axiale, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM580: Axe creux non traversant ø14 mm, EtherNet axiale, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM580: Axe creux non traversant ø14 mm, EtherNet axiale, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM580: Axe creux non traversant ø14 mm, EtherNet axiale, pour pige anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM580: Axe creux non traversant ø15 mm, EtherNet axiale, avec ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM580: Axe creux non traversant ø15 mm, EtherNet axiale, sans ressort anti-rotation, IP65/IP67

  • EAM580: Axe creux non traversant ø15 mm, EtherNet axiale, pour pige anti-rotation, IP65/IP67


Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Kit de ressorts - EAM580
Accouplement statorique, 2 bras, cercle de trous ø68 mm, Fixation M4

Numéro d'article: 11136718

  • Fixation cercle de trous ø68 mm
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Câble EtherCAT connecteur mâle/mâle M12, droit, 5 m

Numéro d'article: 10160565

The selected altAttribute does not exist! Connecteur mâle M12, 4 points, droit, codage D, sans câble (Z 185.S01)

Numéro d'article: 11174046

  • Pour diamètre de câble 4...8 mm
  • Assemblage de connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur mâle M12, 4 points, coudé, codage D, sans câble (Z 185.S01)

Numéro d'article: 11174047

  • Pour diamètre de câble 4...8 mm
  • Assemblage de connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 1 m (Z 185.E01)

Numéro d'article: 11202545

  • Connecteur mâle M12, 4 points, pour codeur EtherNet
  • Avec blindé câble
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Classe de protection IP 67
The selected altAttribute does not exist! Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 2 m (Z 185.E02)

Numéro d'article: 11202549

  • Connecteur mâle M12, 4 points, pour codeur EtherNet
  • Avec blindé câble
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Classe de protection IP 67
The selected altAttribute does not exist! Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 5 m (Z 185.E05)

Numéro d'article: 11034355

  • Connecteur mâle M12, 4 points, pour codeur EtherNet
  • Avec blindé câble
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Classe de protection IP 67
The selected altAttribute does not exist! Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 10 m (Z 185.E10)

Numéro d'article: 11202560

  • Connecteur mâle M12, 4 points, pour codeur EtherNet
  • Avec blindé câble
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Classe de protection IP 67
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 185.P05)

Numéro d'article: 11034356

  • Connecteur femelle M12 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 185.P10)

Numéro d'article: 11212237

  • Connecteur femelle M12 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs

Au sommet