Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤100 mA (24 VDC)
Interface
  • PROFINET IO
Fonction
  • Multitour
Nombre de pas par tour
  • ≤262144 / 18 bits (ajustable)
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits (ajustable)
Résolution totale
  • ≤ 31 bits
Précision absolue
  • ±0,01 ° (ST 18 bits / MT 13 bits)
  • ±0,025 ° (ST 13 bits / MT 16 bits)
Principe de détection
  • Optique
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
LED Diagnostic
  • 4x LED dans le boîtier
Certificat
  • Certification UL/E63076
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Bride
  • Bride standard
Protection EN 60529
  • IP 54
  • IP 65
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min (mécanique)
  • ≤6000 t/min (electrique)
Accélération angulaire
  • ≤2500 rad/s² (UB = 0 VDC)
  • ≤500000 rad/s² (UB = 10...30 VDC)
Couple de démarrage 
  • ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 65 / IP 67)
  • ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54)
Moment d'inertie rotor
  • 20 gcm²
Charge
  • ≤20 N axiale
  • ≤40 N radiale
Matière
  • Boîtier: zinc coulé sous pression
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 100 g, 2 ms
Poids
  • 500 g
Raccordement
  • Embase mâle 3xM12

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
CAD

Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Accouplement double boucle (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11101781

  • Isolation thermique et électrique
  • Amortissement des chocs et des vibrations
  • Excellente compensation des déports radiaux, latéraux et angulaires
  • Rigidité moyenne du ressort de torsion
  • Faibles forces de rappel
  • Aucun entretien particulier
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=06 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11050507

  • Transmission synchrone angulaire sans jeu
  • Compensation optimale des défauts d'alignement
  • Très grande rigidité du ressort de torsion
  • Faible force de rappel
  • Amortissement des vibrations
  • Soufflet en acier inox

 

The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065923

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065922

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141132

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141133

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11069337

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11069340

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11053277

  • Transmission synchrone angulaire sans jeu
  • Compensation optimale des défauts d'alignement
  • Très grande rigidité du ressort de torsion
  • Faible force de rappel
  • Amortissement des vibrations
  • Soufflet en acier inox
The selected altAttribute does not exist! Bras d'appui à ressort

Numéro d'article: 11101893

  • Bras de retenue pour codeurs Ø58 mm avec bride de serrage
  • Optimal pour l'usage des codeurs avec roue de mesure
  • Quasi chaque pression de contact  réglable
  • Nombreuses options de montage
The selected altAttribute does not exist! Vis autotaraudeuse pour mise à la terre (Z 119.100)

Numéro d'article: 11177167

  • Vis autotaraudeuse pour mise à la terre
The selected altAttribute does not exist! Jeu de 3 excentriques type A

Numéro d'article: 11065545

  • Avec 3 excentriques  type A
Connecteurs et câbles
The selected altAttribute does not exist! Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 5 m (Z 185.E05)

Numéro d'article: 11034355

  • Connecteur mâle M12, 4 points, pour codeur EtherNet
  • Avec blindé câble
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Classe de protection IP 67
The selected altAttribute does not exist! Connecteur mâle M12, 4 points, droit, codage D, sans câble (Z 185.S01)

Numéro d'article: 11174046

  • Pour diamètre de câble 4...8 mm
  • Assemblage de connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur mâle M12, 4 points, coudé, codage D, sans câble (Z 185.S01)

Numéro d'article: 11174047

  • Pour diamètre de câble 4...8 mm
  • Assemblage de connecteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 185.P05)

Numéro d'article: 11034356

  • Connecteur femelle M12 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 185.P10)

Numéro d'article: 11212237

  • Connecteur femelle M12 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs
Roues de mesure
The selected altAttribute does not exist! MR752.10A
Petites roues de mesure

Numéro d'article: 11011440

  • Développement 30,48 cm
  • Surface: Lisse
  • Matériau de la roue: Polyurethan
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR241.10D
Petites roues de mesure

Numéro d'article: 11033281

  • Développement 20 cm
  • Surface: Lisse
  • Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR261.10A
Petites roues de mesure

Numéro d'article: 11033290

  • Développement 20 cm
  • Surface: Caoutchouc noppé
  • Matériau de la roue: Nitrile NBR
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR291.10D
Petites roues de mesure

Numéro d'article: 11033300

  • Développement 20 cm
  • Surface: Strié
  • Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR512.10A
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11033308

  • Développement 50 cm
  • Surface: Métallique strié
  • Matériau de la roue: Aluminium
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR552.10A
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11033323

  • Développement 50 cm
  • Surface: Lisse
  • Matériau de la roue: Polyurethan
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR562.10A
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11033329

  • Développement 50 cm
  • Surface: Caoutchouc noppé
  • Matériau de la roue: Nitrile NBR
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR542.10D
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11038480

  • Développement 50 cm
  • Surface: Lisse
  • Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR592.10D
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11038481

  • Développement 50 cm
  • Surface: Strié
  • Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
  • Alésage ø10 mm

Au sommet