Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Température du process
  • Voir paragraphe "Conditions de process"
"Vitesse d'écoulement max.
  • 40 m/s , gaz
  • 5 m/s , liquides
Classe de précision Pt100 (EN 60751)
  • 1/1 B ± (0.3 + 0.005 × t)°C
  • 1/1 A ± (0,15 + 0,002 × t)°C
  • 1/3 B ± 1/3 × (0.3 + 0.005 × t)°C
  • 1/6 B ± 1/6 × (0.3 + 0.005 × t)°C
Classe de précision Pt1000 (EN 60751)
  • 1/1 B ± (0.3 + 0.005 × t)°C
  • 1/3 B ± 1/3 × (0.3 + 0.005 × t)°C
Temps de réponse thermique, T50
  • ≤ 1,5 s , Ø4 mm
  • ≤ 6,1 s , Ø6 mm
  • ≤ 7,6 s , Ø8 mm
  • ≤ 13,6 s , Ø8 mm avec insert
  • ≤ 11,1 s , Ø10 mm
  • ≤ 28,1 s , Ø10 mm avec insert
Pression du process
  • Voir paragraphe "Conditions de process"
Raccord de process
Longueur de sonde
  • 20 … 3000 mm
Matériau du tube de mesure
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Conditions ambiantes
Degré de protection (EN 60529)
  • IP 65
Humidité
  • ≤ 100 % RH , condensation
Résistance d'isolement
  • > 100 MΩ , 500 V DC (pour Rail version)
Tension d’isolement
  • 600 V AC , EN 50155 (pour Rail version)
Vibrations (sinusoïdales) (EN 60068-2-6)
  • 1,6 mm p-p (2 à 25 Hz), 4 g (25 à 100 Hz), 1 octave / minute
Signal de sortie
Sans transmetteur de mesure
  • 1 x Pt100, 2 conducteurs
  • 1 x Pt100, 4 conducteurs
  • 2 x Pt100, 2 conducteurs
  • 1 x Pt1000, 2 conducteurs
Avec transmetteur de mesure
  • 4 … 20 mA , 2 conducteurs
  • 4 … 20 mA , 2 conducteurs + HART®
Conformité et approbations
CEM
  • EN 61326-1
Applications ferroviaires
  • EN 50155
Protection contre les explosions
  • ATEX II 1 G Ex ia IIC T6...T4
  • IECEx Ex ia IIC T6...T4
  • ATEX II 3 G Ex ec IIC T5
  • Ex ia Simple apparatus, gaz et de poussière

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs
CAD

Dessins
Dessins
The selected altAttribute does not exist!

Avec capteur intégré

(png | 259 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Avec insert de capteur à câble

(png | 197 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Avec insert DIN 43762

(png | 199 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Avec insert DIN 43762, sans tube d'immersion

(png | 338 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier DIN Form B

(png | 189 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Boîtier DIN Form B, double transmetteur

(png | 197 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Col de refroidissement

(png | 292 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Sans filetage (BCID: T65)

(png | 187 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 A ISO 228-1 (BCID: G06)

(png | 191 KB)
The selected altAttribute does not exist!

R 1/2 ISO 7/1 (BCID: R01)

(png | 192 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 A DIN 3852-E (BCID: G51)

(png | 192 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 A DIN 3852-E (BCID: G51)

(png | 192 KB)
The selected altAttribute does not exist!

1/2-14 NPT (BCID: N02)

(png | 193 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Filetage intérieur G 1/2 A ISO 228-1 (BCID: G23)

(png | 194 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Filetage intérieur G 3/4 A ISO 228-1 (BCID: G24)

(png | 194 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Filetage extérieur G 1/2 A ISO 228-1 (G06)

(png | 309 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Filetage extérieur G 3/4 A ISO 228-1 (G10)

(png | 309 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Filetage extérieur G 1 A ISO 228-1 (G11)

(png | 195 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Embout du capteur réaction normale

(png | 185 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Embout du capteur réaction rapide

(png | 185 KB)

Accessoires
Outil de programmation
The selected altAttribute does not exist! FlexProgrammer 9701
L’outil attitré pour détecteurs process

Numéro d'article: 10260076

  • Utilisation à partir d’un ordinateur, alimentation par la porte USB
  • Utilisation à distance, alimentation par un accu
  • Logiciel facile d’emploi avec menus aides
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiLevel PLP70, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, PAC50x, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, PP20S, PP56, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TFR5, PT55, TCR6, TE2, TER8, PT20
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! ZEX-ALL.B28RD100
Barrière de sécurité à deux canaux (avec canal de retour à diode)

Numéro d'article: 11217062

  • Convient à tous les capteurs de boucle de courant type Baumer Ex i 4... 20 ainsi qu’aux détecteurs de niveau type Ex i LBFH/LBFI
  • Montage rail DIN
  • Compatible avec HART
  • Circuit de courant de terrain relié à la terre
The selected altAttribute does not exist! ZPT4

  • R 1/2 ISO 7-1
  • G 1/2 A ISO 228-1
  • G 3/4 A ISO 228-1
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • M20×1.5 ISO 965
  • Connexion de soudage Ø 35
  • AISI 316L (1.4404)

The selected altAttribute does not exist! ZPW1-723

Numéro d'article: 11177268

  • Connexion de soudage Ø 26.5 x 15
  • AISI 316L (1.4404)
  • 100 bar

The selected altAttribute does not exist! ZPI1-C7A

Numéro d'article: 11188108

  • G 1/2 A ISO 228-1
  • AISI 316Ti (1.4571)
  • 6 bar

The selected altAttribute does not exist! ZPI1-D7A

Numéro d'article: 11188106

  • G 1/2 A ISO 228-1
  • AISI 316Ti (1.4571)
  • 200 bar

The selected altAttribute does not exist! ZPI1-C7H

Numéro d'article: 11188107

  • G 1/4 A ISO 228-1
  • AISI 316Ti (1.4571)
  • 6 bar

The selected altAttribute does not exist! ZPI1-D7H

Numéro d'article: 11188105

  • G 1/4 A ISO 228-1
  • AISI 316Ti (1.4571)
  • 200 bar

The selected altAttribute does not exist! ZPX1-002
Bride du tuyau de ventilation

Numéro d'article: 11108702

  • Doigt de gant Ø 8
  • AISI 304 (1.4301)

The selected altAttribute does not exist! ZPX1-014
Bornier céramique pour TCR6/TFRN/TFRH

Numéro d'article: 10260047

Câbles avec extrémité fils nus
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230400

Numéro d'article: 11230400

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230334

Numéro d'article: 11230334

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230929

Numéro d'article: 11230929

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230335

Numéro d'article: 11230335

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230336

Numéro d'article: 11230336

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230930

Numéro d'article: 11230930

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230931

Numéro d'article: 11230931

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230403

Numéro d'article: 11230403

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230342

Numéro d'article: 11230342

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230934

Numéro d'article: 11230934

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230343

Numéro d'article: 11230343

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230344

Numéro d'article: 11230344

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230935

Numéro d'article: 11230935

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230936

Numéro d'article: 11230936

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232883

Numéro d'article: 11232883

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230347

Numéro d'article: 11230347

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232884

Numéro d'article: 11232884

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230349

Numéro d'article: 11230349

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230350

Numéro d'article: 11230350

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232885

Numéro d'article: 11232885

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232886

Numéro d'article: 11232886

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230409

Numéro d'article: 11230409

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230354

Numéro d'article: 11230354

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230939

Numéro d'article: 11230939

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230355

Numéro d'article: 11230355

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230356

Numéro d'article: 11230356

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230940

Numéro d'article: 11230940

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232888

Numéro d'article: 11232888

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232900

Numéro d'article: 11232900

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230379

Numéro d'article: 11230379

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232901

Numéro d'article: 11232901

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230380

Numéro d'article: 11230380

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230381

Numéro d'article: 11230381

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232902

Numéro d'article: 11232902

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232903

Numéro d'article: 11232903

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232904

Numéro d'article: 11232904

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230382

Numéro d'article: 11230382

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232905

Numéro d'article: 11232905

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230383

Numéro d'article: 11230383

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230384

Numéro d'article: 11230384

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232906

Numéro d'article: 11232906

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232907

Numéro d'article: 11232907

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232923

Numéro d'article: 11232923

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230968

Numéro d'article: 11230968

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232924

Numéro d'article: 11232924

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230463

Numéro d'article: 11230463

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230969

Numéro d'article: 11230969

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232925

Numéro d'article: 11232925

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232926

Numéro d'article: 11232926

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232928

Numéro d'article: 11232928

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230970

Numéro d'article: 11230970

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232929

Numéro d'article: 11232929

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230464

Numéro d'article: 11230464

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230971

Numéro d'article: 11230971

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232930

Numéro d'article: 11232930

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232931

Numéro d'article: 11232931

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232793

Numéro d'article: 11232793

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 200 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232794

Numéro d'article: 11232794

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 500 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232795

Numéro d'article: 11232795

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 1000 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232797

Numéro d'article: 11232797

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 200 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232798

Numéro d'article: 11232798

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 500 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232799

Numéro d'article: 11232799

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 1000 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11239184

Numéro d'article: 11239184

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 600 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232737

Numéro d'article: 11232737

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 100 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232738

Numéro d'article: 11232738

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 300 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232741

Numéro d'article: 11232741

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 100 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232742

Numéro d'article: 11232742

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 300 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232743

Numéro d'article: 11232743

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 1500 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232744

Numéro d'article: 11232744

  • M12, female, A-coded; 4-poles; PVC, 2000 cm, free cable end
  • Suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68
  • Cable: good resistance against chemicals, flames
LED-Cables with open-ended wires
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232872

Numéro d'article: 11232872

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230932

Numéro d'article: 11230932

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232873

Numéro d'article: 11232873

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230401

Numéro d'article: 11230401

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230933

Numéro d'article: 11230933

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232874

Numéro d'article: 11232874

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232875

Numéro d'article: 11232875

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232878

Numéro d'article: 11232878

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230937

Numéro d'article: 11230937

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232879

Numéro d'article: 11232879

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230405

Numéro d'article: 11230405

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230938

Numéro d'article: 11230938

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232880

Numéro d'article: 11232880

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232881

Numéro d'article: 11232881

  • M12, female, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232908

Numéro d'article: 11232908

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230960

Numéro d'article: 11230960

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232909

Numéro d'article: 11232909

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230460

Numéro d'article: 11230460

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230961

Numéro d'article: 11230961

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232910

Numéro d'article: 11232910

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232911

Numéro d'article: 11232911

  • M12, female, A-coded; 4-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232610

Numéro d'article: 11232610

  • M12,Female,A-coded,4-poles; PUR,100 cm,free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232611

Numéro d'article: 11232611

  • M12,Female,A-coded,4-poles; PUR,200 cm,free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232612

Numéro d'article: 11232612

  • M12,Female,A-coded,4-poles; PUR,300 cm,free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232613

Numéro d'article: 11232613

  • M12,Female,A-coded,4-poles; PUR,500 cm,free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232614

Numéro d'article: 11232614

  • M12,Female,A-coded,4-poles; PUR,1000 cm,free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232615

Numéro d'article: 11232615

  • M12,Female,A-coded,4-poles; PUR,1500 cm,free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232616

Numéro d'article: 11232616

  • M12,Female,A-coded,4-poles; PUR,2000 cm,free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232626

Numéro d'article: 11232626

  • M12,Female,A-coded,4-poles; PUR,100 cm,free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232627

Numéro d'article: 11232627

  • M12,Female,A-coded,4-poles; PUR,200 cm,free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232629

Numéro d'article: 11232629

  • M12,Female,A-coded,4-poles; PUR,500 cm,free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232628

Numéro d'article: 11232628

  • M12,Female,A-coded,4-poles; PUR,300 cm,free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232630

Numéro d'article: 11232630

  • M12,Female,A-coded,4-poles; PUR,1000 cm,free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232631

Numéro d'article: 11232631

  • M12,Female,A-coded,4-poles; PUR,1500 cm,free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232632

Numéro d'article: 11232632

  • M12,Female,A-coded,4-poles; PUR,2000 cm,free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
LED-Connection cables
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232946

Numéro d'article: 11232946

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 100 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230947

Numéro d'article: 11230947

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 200 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232947

Numéro d'article: 11232947

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 300 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230425

Numéro d'article: 11230425

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 500 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11230948

Numéro d'article: 11230948

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1000 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232948

Numéro d'article: 11232948

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 1500 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A4-11232949

Numéro d'article: 11232949

  • M12, male, A-coded, 4-poles; PUR, 2000 cm; M12, female, A-coded, 4-poles
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67; Head B: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils

Au sommet