Caractéristiques techniques
Raccord de process
Raccord de l’instrument
  • G 1/2 A ISO 228-1
  • G 1/2 A DIN 3852-E
  • G 1/2 A DIN 3852-A
BCID raccord de l’instrument
  • G06
  • G51
  • G44
Raccord process
  • R 1/2 ISO 7-1
  • G 1/2 A ISO 228-1
  • G 3/4 A ISO 228-1
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • M20×1.5 ISO 965
  • Connexion de soudage Ø 35
BCID raccord process
  • R06
  • G06
  • G10
  • C04
  • M08
  • W30
Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm (ISO 2852 (Tri-Clamp) / connexion de soudage)

Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations

Dessins
Dessins
The selected altAttribute does not exist!

R 1/2 ISO 7/1 (BCID: R06)

(png | 22 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/2 A ISO 228-1 (BCID: G06)

(png | 22 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 3/4 A ISO 228-1 (BCID: G10)

(png | 24 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Tri-Clamp Ø 50.5 (BCID: C04)

(png | 21 KB)
The selected altAttribute does not exist!

M20 × 1.5 ISO 261 / ISO 965 (BCID: M08)

(png | 22 KB)
The selected altAttribute does not exist!

Montage angulaire (bille à souder), Ø35 mm (BCID: W30)

(png | 20 KB)

Accessoires
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! ZPX1-001
Pâte thermique 6 g

Numéro d'article: 11113510

The selected altAttribute does not exist! ZPW1-723

Numéro d'article: 11177268

  • Connexion de soudage Ø 26.5 x 15
  • AISI 316L (1.4404)
  • 100 bar


Au sommet