4 de mar. de 2025
Com um design de sensor totalmente novo para a medição de distância a laser, a Baumer está avançando para faixas de desempenho nunca antes alcançadas nessa classe. Com seu excepcional desempenho de medição em design compacto, o novo sensor de distância a laser de alto desempenho OM60 eleva o nível de precisão: desvio máximo de linearidade de ±3 μm e excelente repetibilidade de 0,12 μm.
Máxima estabilidade de temperature
O design inovador do sensor não só fornece valores de medição extremamente precisos, mesmo em superfícies difíceis de detectar, mas também garante máxima estabilidade de temperatura. Isso torna o OM60 um dos sensores de distância a laser mais confiáveis de sua categoria. Os campos de aplicação preferidos são o controle de posição, a medição de espessura e inspeções de qualidade, que exigem a mais alta precisão na medição de distância. Portanto, o OM60 é ideal para tarefas exigentes em a indústria automotiva, a produção de eletrônicos e a robótica.
O OM60 não apenas estabelece padrões com seus recursos de desempenho exclusivos. Ele também se destaca em termos de operação e comissionamento graças à parametrização intuitiva com o Baumer Sensor Suite e à rápida integração por meio de interfaces IO-Link ou Modbus RTU.
Com o OM60, a Baumer, especialista em sensores, demonstra mais uma vez sua força inovadora em sensores ópticos com foco no usuário. O novo produto complementa de forma ideal o portfólio de sensores de dis-tância a laser da Baumer com um modelo de alto desempenho em um design compacto.
Mais informações: www.baumer.com/OM60
O sensor de distância a laser mais preciso de sua classe: o novo Baumer OM60