Para evitar imobilizações, são necessários sensores fiáveis, que não podem ser influenciados por condições ambientais, como luz externa, reflexos e sujidade. A Baumer oferece as soluções ideais para a sua gama de peças e em diferentes situações de montagem.


Barreiras de luz e sensores fotoelétricos

Os sensores óticos Baumer oferecem grandes reservas funcionais em modelos compactos e permitem uma instalação flexível.

Grandes reservas de energia graças a processadores potentes

  • Segurança de acionamento mesmo com peças altamente refletivas
  • Grande resistência à sujidade

Flexibilidade no design da máquina

  • Soluções de instalação laterais ou a partir de cima
  • Sensores miniaturizados para contornos mínimos de interferência

Montagem e colocação em funcionamento simples

  • Parametrização automatizada com IO-Link
  • O procedimento de programação simples e bem executado qTeach® permite uma aprendizagem rápida, economiza tempo e aumenta a segurança contra manipulação
  • O sensor universal Push/Pull com modo selecionável (NO/NC) reduz o número de peças no armazém

Sensores ultrassónicos

Os sensores ultrassónicos detetam as peças no bunker, independentemente da cor e da transparência. A característica do cone de som permite uma deteção fiável do nível de enchimento, mesmo com peças formadoras de aglomerados, como pinos ou rebites mais longos. Estão disponíveis variantes com um ou dois sinais de comutação independentes e um sinal de medição analógico.

Elevada fiabilidade do processo com uma grande variedade de peças

  • Independentemente da cor, brilho ou transparência do objeto
  • Insensível ao pó, a sujidade e humidade
  • O U500 e o UR18 são resistentes a influências químicas e mecânicas graças ao elemento sensor hermeticamente fechado
  • Configuração do sensor de acordo com as características do objeto, graças à parametrização com IO-Link

Flexibilidade no design da máquina

  • O design cilíndrico ou cuboide permite a montagem consoante a situação da instalação
  • Sensores miniaturizados para contornos mínimos de interferência
  • Áreas cegas curtas permitem medições quase na superfície do sensor

Montagem e colocação em funcionamento simples

  • Parametrização automatizada com IO-Link
  • O procedimento de programação simples e bem executado qTeach® permite uma aprendizagem rápida, economiza tempo e aumenta a segurança contra manipulação
  • O sensor universal Push/Pull com modo selecionável (NO/NC) reduz o número de peças no armazém

Condutores e amplificadores de luz

Os condutores e amplificadores de luz Baumer são caracterizados pela sua robustez e fácil manuseamento.

Condutores de luz sem vibração

  • Versões de revestimento robustas em plástico ou metal 

Flexibilidade no design da máquina

  • Grande variedade de sondas
  • O amplificador de luz cilíndrico ou cuboide permite a montagem consoante a situação da instalação

Montagem e colocação em funcionamento simples

  • Esforço mínimo de fixação do condutor de luz
  • Amplificador disponível, nomeadamente, em caixa metálica de 18 mm para a utilização de elementos de montagem padrão
  • Configuração rápida com programação ou potenciómetro

Também pode ser do seu interesse:

Para o topo