Os requisitos de desempenho e flexibilidade em máquinas de fecho estão a aumentar. Apoiamos todos os tipos de fechos para os mais diversos requisitos da indústria farmacêutica e de cosméticos, bem como da indústria de alimentos e bebidas. Assim são atingidos padrões de higiene, para que estas máquinas também possam ser utilizadas como encapsuladores assépticos.


Controlo do nível de enchimento dos fechos no bunker

Produtos

Sensor de gatilho na zona húmida e de limpeza para sensor Vision/câmara industrial

SmartReflect – a barreira de luz sem refletor para deteção de fecho

Custos e tempos de fabrico reduzidos

  • Ponto de luz visível para facilitar o alinhamento do sensor
  • Nenhum refletor necessário

Elevada fiabilidade operacional

  • Elevada flexibilidade da máquina, já que diferentes cores e formas são reconhecidas de modo fiável
  • A insensibilidade a reflexões de fundo garante um processo estável de embalagem

Baixos custos de serviço

  • Proteção da caixa IP 68/IP 69K e proTect+
  • Certificado pelo Ecolab
Produtos

Controlo de qualidade de tampas de rosca com uma nova vedação

Sensores e câmaras Vision robustos no design IP 69K

Elevada segurança de produção com os sensores VeriSens® Vision

  • Deteção de contorno FEX® patenteada com precisão de 1/4 de pixel
  • Até 6000 inspeções/minuto
  • Caixa de aço inoxidável no design Washdown com classe de proteção IP 69K (testada a 80 °C e pressão de 100 bar)
  • Configuração fácil em quatro etapas claras

Tempo de integração curto e custos de sistema com câmaras CX.I

  • Intervalo de temperatura operacional de -40 °C a +70 °C
  • Quatro saídas de energia de até 120 W (máx. 48 V/2,5 A) para o controlo direto da iluminação
  • Caixa em aço inoxidável IP 69K com um design higiénico
Produtos

O armazenamento tampão da alimentação de tampas está cheio

Sensores fotoelétricos de reflexão com supressão de fundo

Tempos e custos de fabrico reduzidos

  • Ponto de luz visível para facilitar o alinhamento do sensor
  • Nenhum refletor necessário

Elevada disponibilidade da máquina

  • Deteção segura de diferentes cores e formas
  • Insensibilidade a reflexões de fundo e luz externa
Produtos

Disponibilização de fechos para inclusão

Barreira de luz a laser do garfo

Custos de montagem e decisão reduzidos

  • Sem alinhamento da unidade transmissora e recetora
  • Larguras de garfo de 20 mm a 120 mm

Alta disponibilidade da máquina

  • Processo de embalagem seguro graças ao princípio unidirecional
  • Insensível à luz externa <100 kLux
Produtos
Para o topo